WIKA의 압력 측정용 기기
압력 측정을 위한 측정기 제조는 WIKA와 오랜 전통을 가지고 있습니다. 우리는 60년 넘게 기계식 압력계를 생산해오고 있습니다. 오늘날 우리는 온도 측정, 압력 측정 및 교정 기술 분야에서 전 세계 시장을 선도하는 기업으로 인정받고 있습니다. 전세계적으로 약 6억 만개의 WIKA 측정계기가 사용되고 있습니다.
WIKA는 압력 측정을 위한 다양한 계측기 포트폴리오를 제공합니다:
전자식 압력 측정은 어떻게 작동하나요?
전자식 압력 측정에서는 측정할 압력 또는 압력의 변화를 수신하여 전기 신호로 변환하는 센서가 압력을 측정합니다. 그러면 전기 신호는 적용된 압력의 크기 또는 압력 변화의 측정값이 됩니다. WIKA는 전자 압력 측정 시장에서 일반적으로 기대할 수 있는 모든 센서를 갖춘 측정기를 제공합니다: 금속 박막 및 압전 저항. WIKA는 이를 직접 개발 및 제조합니다.
메카트로닉 압력 측정은 어떻게 작동하나요?
메카트로닉 압력 측정을 사용한 시스템 제어 및 모니터링을 위해 기계식 측정 기기는 전기 출력 신호 및/또는 스위치 접점과 결합됩니다. 전기 출력 신호를 통해 최신 전자식 측정값을 등록할 수 있습니다. 스위치 접점을 사용하여 전기 회로를 열고 닫을 수 있습니다. 따라서 플랜트를 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 설정된 측정값 한계를 넘으면 직접 제어할 수도 있습니다. 기계식 압력 스위치는 WIKA 포트폴리오를 완성합니다.
기계적 압력 측정은 어떻게 이루어지나요?
기계적 압력 측정에서 측정 기기는 대기압(주변 압력)과 관련하여 양 또는 음의 압력의 영향을 받아 탄성적으로 변형되는 압력 요소와 함께 사용됩니다. 전자식 압력 측정 기술을 사용하는 측정기와 달리 작동을 위해 전원을 공급할 필요가 없습니다. 간단한 조작과 함께 뛰어난 견고함도 장점으로 꼽힙니다. WIKA는 0 ...0.5 mbar 부터 0 ... 7,000 bar (0 ... 0.007 psi 부터 0 ... 101,526.4 psi)의 눈금 범위를 가진 기계식 압력 측정기를 제공합니다.
압력 측정에 대한 자세한 내용은 WIKA 유튜브 채널 에서 확인할 수 있습니다.
3방향 또는 5방향 밸브 블록의 기능은 무엇인가요?
차단, 제거, 분출이 통합된 밸브인 압력 평형 밸브는 압력계가 한 쪽 또는 모든 방향으로 압력이 배출되고 공급 라인에는 차단됩니다.
특정 압력계에 오일이 충진되어 있는 이유는 무엇인가요?