WIKA의 압력 스위치
압력 스위치는 압력 모니터링을 위해 다양한 산업 및 기술 프로세스에서 사용됩니다. 미리 설정된 압력에 도달하면 압력 스위치가 각 스위치 접점을 열거나 닫습니다. 요구 사항에 따라 기계식 또는 전자식 압력 스위치를 사용할 수 있습니다.
WIKA의 광범위한 제품군에서 모든 어플리케이션에 적합한 압력 스위치를 찾을 수 있습니다:
기계식 압력 스위치란 무엇인가요?
기계식 압력 스위치의 경우 정의된 압력에 도달하여 스위치가 작동하면 스위치가 전기 신호를 보냅니다. 이를 위해 공급 전압이 필요하지 않습니다. 이러한 신뢰성은 기계식 압력 스위치의 장점 중 하나입니다.
WIKA 압력 스위치에는 고품질 마이크로 스위치가 장착되어 있습니다. 장기적으로 높은 안정성과 정밀도가 특징입니다. WIKA의 기계식 압력 스위치를 사용하면 최대 15A/220V의 전기 부하를 문제없이 전환할 수 있습니다.
PLC에 사용되는 것과 같은 매우 낮은 전압의 스위칭을 위해 WIKA는 금도금 접점이 있는 아르곤 가스 충전 마이크로 스위치를 제공합니다. 전자식 압력 스위치는 저전력 스위칭에도 매우 적합합니다.
WIKA 방폭형 기계식 압력 스위치는 언제 사용하나요?
프로세스 엔지니어링의 위험 지역에서 사용하기 위해, WIKA의 기계식 압력 스위치는 Ex ia 또는 Ex d 버전으로 제공됩니다. Ex d 승인 스위치는 무구리 알루미늄으로 제작된 에폭시 수지 코팅 케이스로 제공됩니다.
전자식 압력 스위치란 무엇인가요?
전자식 압력 스위치는 전자식 압력 센서를 기반으로 합니다. 많은 전자식 압력 스위치는 전기 스위칭 신호와 함께 압력에 비례하는 아날로그 신호를 추가로 제공합니다. 따라서 정의된 스위치 포인트에 도달했는지 여부가 식별될 뿐만 아니라 실제 측정된 압력도 전송됩니다. 전자식 압력 스위치에는 측정된 압력 값을 읽을 수 있는 디스플레이가 있는 경우가 많으며, 유연한 설정 및 프로그래밍도 가능합니다. 스위치 포인트, 출력 신호, 지연 시간, 히스테리시스 및 기타 많은 매개변수는 애플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. WIKA 블로그 게시물 "전자식 압력 스위치란 무엇인가?"에서 전자식 압력 스위치에 대해 더 자세히 알아보세요.
WIKA 압력 스위치의 우수한 기능뿐만 아니라 성공적인 디자인은 이미 PSD-30 모델로 "2009 iF 제품 디자인 어워드"를 수상하며 확인된 바 있습니다. 추가 기능을 갖춘 포괄적인 개선 제품으로, 모델 PSD-4 전자식 압력 스위치도 주목할 만합니다.
스위치 접점 방식이란 무엇인가요?
스위치 접점 방식은 전기 회로의 열고 닫음을 의미합니다. 평시에 닫혀있는 접점(NC)은 설정 된 값 이하로 압력이 떨어졌을 때, 접점이 떨어지게 되는 기능이고 평시에 열려있는 접점(NO)은 설정된 값 이상으로 압력이 올라갔을 경우 접점이 붙는 기능입니다.