WIKA의 압력 센서
압력 센서는 물리량 '압력'을 산업 표준 신호로 변환합니다. 표준화된 인터페이스를 제공하며, 종종 압력 트랜스미터 또는 프로세스 트랜스미터 라고도 불립니다.
WIKA에서 사용할 수 있는 압력 센서의 종류에는 어떤 것이 있나요?
WIKA 압력 센서 는 다양한 형태로 제공됩니다. 약 176개의 측정 범위가 제공되며, 25 mbar 에서 15,000 bar 까지의 범위를 주요 국제 단위로 제공하며, 게이지 압력, 절대 압력 및 진공 압력뿐만 아니라 ± 범위로도 선택할 수 있습니다. 다양한 전류 및 전압 신호, RS-232 및 버스 신호를 포함하여 14개 이상의 출력 신호가 제품 라인업에 포함되어 있습니다. 18개의 전기 연결부에서 다양한 커넥터와 다양한 케이블을 선택할 수 있습니다. 34개의 프로세스 커넥션 중에서 국제적으로 확립된 스레드 유형과 플러시 연결도 찾을 수 있습니다. 또한 여러 옵션으로 폭넓은 압력 센서 제품군을 완성할 수 있습니다. 이 외에도 다양한 정확도 등급, 압력 스파이크 감쇠, 특수 매체 및 특수 주변 조건에 맞는 설계 등을 확인할 수 있습니다.
올바른 압력 센서는 어떻게 선택하나요?
아래 카테고리에서 적합한 압력 센서를 직접 찾을 수 있습니다.
고객별 최상의 선택을 조언해 드리며 개별 솔루션을 검토해 드릴 수 있습니다.
산업용 어플리케이션에 적합한 압력 센서는 어떤 것이 있나요?
WIKA 포트폴리오에서는 일반 산업용 어플리케이션을 위한 다양한 압력 센서를 찾을 수 있습니다. 국제적으로 인정받는 다양한 디자인으로 제공됩니다:
- 다양한 게이지, 절대 및 진공 측정 범위
- 최대 0.125 % BFSL의 정확도
- 전류 및 전압에 대한 표준 신호(예: 4 ... 20 mA 및 0 ... 10 V)
- 다양한 플러그 및 케이블 버전
- 국제적으로 확립된 모든 압력 연결
A-10 모델은 산업용 어플리케이션에서 가장 많이 사용되는 압력 센서입니다. S-20 프리미엄 압력 센서는 까다롭고 높은 수준의 조건에서 사용되도록 설계되었습니다. 대량 생산 시에는 O-10 이 최적의 솔루션을 제공합니다.
특별한 기능을 갖춘 WIKA 압력 센서
고압에는 어떤 압력 센서가 적합하고 저압에는 어떤 압력 센서가 적합할까요?
높은 동적 압력(최대 15,000 bar)에서는 HP-2 모델이 사용되며, A-10 압력 센서는 0 ... 50 mbar의 매우 작은 측정 범위에 적합합니다.
최고의 정확도를 위해 적합한 압력 센서는 무엇인가요?
최고의 정확성을 요구하는 어플리케이션에서는 P-30 압력 센서가 전체 스케일의 0.05%까지 정확도를 제공합니다.
디지털 출력 신호가 있는 WIKA 압력 센서는 어떤 것이 있나요?
과압 제한이란 무엇인가요?
과압 한계까지의 압력은 측정기에 영구적인 손상을 일으키지 않지만 데이터 시트에 지정된 오차 한계를 초과할 수 있습니다.
충전 게이지의 중간 온도가 100 °C [212 °F]를 초과하는 경우 어떻게 해야 하나요?
중간 온도를 낮추기 위해 압력 게이지 사이펀, 다이어프램 씰 또는 캐필러리 라인을 추가 냉각 악세서리로 사용할 수 있습니다.