ScrutonWell® - 진동 유발 감쇠를 위한 혁신적인 설계
어플리케이션
- 석유화학 산업, 온/오프쇼어, 플랜트 건설
- 프로세스 부하가 가장 높은 경우
- 중요한 측정 지점에 적용
주요 특징
- Helical strakes에 의한 진동 여기 감쇠는 다양한 산업 응용 분야에서 인정받는 최첨단 기술입니다.
- Support collar가 있는 써모웰의 기존 서포트에 비해 칼라나 노즐의 가공 없이 써모웰을 더 쉽고 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다.
- 향상된 굽힘 강도를 위한 최적화된 루트 설계
제품설명
작동 중 기계적 부하로 인한 써모웰의 손상을 방지하기 위해 중요한 공정 조건에서는 ASME PTC 19.3 TW-2016에 따른 웨이크 주파수 계산을 권장합니다. 계산 결과가 음수인 경우 지금까지 유일한 건설적인 해결책은 써모웰 스템을 줄이거나 온도계의 긴 응답 시간을 수용하여 루트와 팁 직경을 늘리는 것이었습니다. 지금까지의 유일한 대안은 서포트 칼라를 사용하여 플랜지 노즐 내부의 써모웰 스템을 안정화하는 것이었습니다. 이 변형은 플랜지 노즐의 간섭 끼워맞추기를 위해 칼라를 현장에서 가공해야 했습니다.
스크루톤웰® 설계는 진동 진폭을 90% 1) 이상 감소시키고 서포트 칼라 없이 써모웰을 쉽고 빠르게 설치할 수 있어 현장에서 많은 비용과 시간이 소요되는 재작업 없이도 설치가 가능합니다.
WIKA ScrutonWell® 디자인은 독립 연구소인 TÜV NEL(글래스고)과 기계 및 유체 역학 연구소(프라이베르크 공과대학교)에서 테스트 및 승인을 받았습니다.
ScrutonWell® 설계는 플랜지 커넥션, 밴스톤 디자인 또는 용접 또는 나사산 프로세스 커넥션이 가능한 모든 종류의 고체 가공 써모웰에 사용할 수 있습니다.
이 나선형 디자인은 수십 년 동안 다양한 산업 분야에서 와류로 인한 진동 여기를 효과적으로 억제하는 데 성공적으로 사용되어 왔습니다.
1) ASME의 해양 및 역학 및 아틱 엔지니어링 저널 2011년 11월, 133/041102-1호
또한 WIKA 써모웰 및 보호 튜브 의 다양한 제품 포트폴리오도 확인해 보세요.
조립형과 일체형은 어떻게 구별될까요?
조립형 써모웰은 설치 조건이 저온, 저압일 경우 사용(일반적으로 탱크에 주로 적용함)합니다. 써모웰은 설계에 따라 가장 높은 공정 부하에 적합합니다. 따라서 국제적으로 또는 석유화학 업계에서는 현재 일체형 열전대가 거의 독점적으로 사용되고 있습니다.
DIN 43710에 따른 U 및 L 열전대를 DIN IEC 60584에 따른 유형 T 및 J 열전대로 교체할 수 있나요?
유형 T와 J 테모커플은 열 전압 특성이 다르기 때문에 측정 오류가 발생할 수 있습니다. 유형 U 및 유형 L 열전대는 기존 설비의 교체 부품으로만 제공되어야 합니다. 새 공장이 건설되면서 더 이상 허용되지 않습니다.