Pt100/Pt1000 저항 온도계

WIKA의 Pt100/Pt1000 저항 온도계

저항 온도계의 센서는 온도에 따른 전기 저항을 특징으로 합니다. 이는 온도에 따라 증가하므로 PTC(양의 온도 계수)라고 합니다. 산업용 측정 요구 사항에는 주로 Pt100 또는 Pt1000 측정 저항기가 사용됩니다. IEC 60751(DIN EN 60751)에는 이러한 측정 저항과 이를 기반으로 한 온도계의 정확한 특성이 정의되어 있습니다. Pt100 또는 Pt1000 온도 센서의 속성에 대한 자세한 내용은 WIKA 기술 정보 00.17 을 참조하세요.

WIKA는 모든 저항 온도계를 Pt100 또는 Pt1000 온도 센서와 함께 공급할 수 있습니다:

Pt100/Pt1000 저항 온도계는 어떻게 구성되나요?

산업용으로 사용되는 Pt100/Pt1000 저항 온도계는 일반적으로 커넥션 헤드와 적절한 보호 부품에 설치되는 측정 인서트 형태로 존재합니다. 전기 연결은 연결 헤드 내에서 이루어집니다. 온도계의 쉽게 교체할 수 있는 장치를 측정 인서트라고 하며, 적절한 재질의 도관 또는 케이블로 구성되고 민감한 끝단에 하나 이상의 Pt100/Pt1000 백금 측정 저항이 포함되어 있습니다. 써모웰로 보호되는 온도 측정 포인트는 공정에 지장을 주지 않으면서 수리 또는 교정 시 온도계를 교체할 수 있도록 구성할 수 있습니다.

Pt100/Pt1000 저항 온도계의 또 다른 산업용 디자인은 케이블 프로브로 알려진 온도계입니다. 이러한 경우 연결 케이블은 온도계의 금속 부분과 직접 조립됩니다.

왜 Pt100이 아닌 Pt1000인가요?

온도 센서 Pt100 또는 온도 센서 Pt1000을 사용할지 여부는 각 어플리케이션에 따라 다릅니다. 프로세스 산업에서 Pt100 온도 센서는 전 세계적으로 가장 많이 사용되고 가장 일반적인 유형의 저항 센서입니다. 그러나 Pt1000 온도 센서를 사용하는 것이 적합한 어플리케이션도 있습니다. 예를 들어, 2-선식 연결의 경우 전체 측정 오류에서 케이블 길이가 미치는 영향이 Pt100 센서의 일부에 불과하므로 Pt1000 온도 센서를 사용하는 것이 Pt100 온도 센서에 비해 유리합니다. 배터리로 작동하는 온도계를 사용하더라도 Pt1000 온도 센서의 높은 공칭 저항은 기기의 에너지 균형에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이러한 이유로 배터리의 수명이 길어져 유지보수 주기가 길어지고 서비스 비용도 절감됩니다. Pt1000 온도 센서를 사용할 때는 다운스트림 평가 전자 장치가 실제로 Pt1000 신호를 처리할 수 있는지 확인해야 합니다. 최신 온도 컨트롤러나 디스플레이 기기에서는 센서 입력을 자유롭게 구성할 수 있기 때문에 일반적으로 이러한 경우가 많습니다.

저항 온도계를 정기적으로 교정해야 하는 이유는 무엇인가요?

시간이 지남에 따라 모든 측정기에는 변화하는 측정값이 표시됩니다. 기기는 기계적, 화학적 또는 열적 스트레스의 영향을 받아 노화되기 때문입니다. 보정을 통해 이를 적시에 감지할 수 있습니다. 따라서 Pt100/Pt1000 저항 온도계는 정기적으로 교정하는 것이 필수적입니다.

온도 측정기의 캘리브레이션은 압력 측정기의 캘리브레이션 절차와 근본적으로 다릅니다. 종종 온도계는 하나의 고정된 지점에서만 보정되는 경우가 많습니다. 예를 들어 물의 삼중점이 될 수 있습니다. Pt100/Pt1000 온도 센서의 교정을 위해 일반적으로 잘 알려진 특성 곡선을 아래 또는 위로 이동시켜 온도 측정기가 고정된 지점에서 정확한 값을 표시하도록 합니다.

산업용 온도계는 일반적으로 더 높은 품질의 측정기로 보정합니다. 이는 종종 침수조나 가열로에서 이루어집니다. Pt100/Pt1000 저항 온도계와 수조 액체 사이의 열 평형이 안정되면 테스트 항목의 디스플레이(또는 출력 신호)를 표준 온도계의 디스플레이와 비교합니다. 특히 이 시나리오는 드라이웰 캘리브레이터 를 사용하는 현장에서 매우 인기가 있습니다.

WIKA의  서비스 영역  에서 교정에 대해 더 알아보실 수 있습니다.

자주 묻는 질문

한동안 "권선 저항"과 "필름 저항" Pt100 측정 저항기의 정확도 등급이 분리되어 있었던 이유는 무엇일까요?

과거에는 두 가지 기본 유형의 측정 저항기와 온도 한계를 구분하지 않았습니다. 그러나 실제로는 필름 저항기(박막/칩셋 저항기)의 특성에서 (크지 않은) 편차가 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 동작은 개별 정확도 등급 내에서 온도 범위를 분할하여 DIN EN 60751:2009-5에 수용되었습니다.