각 써모웰/보호 튜브는 온도 측정에 있어서 중요한 요소 중 하나입니다. 써모웰은 프로세스와 주변환경을 분리하는데 사용되는데 이는 환경과 운영 인력을 보호하고 온도 계측기 자체로 공격성이 높은 매체 및 높은 압력과 유량을 유지하며 작동 중에 온도 계측기를 교체할 수 있는 장점이 있습니다.
디자인과 재료를 다양하게 변형할 수 있는 써모웰/보호 튜브는 거의 무한한 적용 가능성을 가지고 있습니다. 프로세스 연결부의 유형과 제조의 기본사양은 차별화된 기준에 따라 설계됩니다. 기본적으로 나사형 및 용접형 써모웰/보호 튜브와 플랜지 커넥션 써모웰을 구분할 수 있습니다.
추가로 보호 튜브와 써모웰을 구분할 수 있습니다. 체결형은 오픈된 써모웰 튜브관 끝단을 용접으로 마감하게 됩니다. 일체형의 경우 바스톡을 드릴링하여 원바디로 제작하는 윈리로 보면 됩니다.
모델 TW10은 일체형으로 구성한 플랜지형 써모웰로 WIKA에서 제작하는 전기식, 기계식 써모미터에 사용하기 적합합니다.
견고한 설계(heavy-duty design)로 화학 및 석유화학 산업에 사용이 적합하며 나아가 전반적인 플랜트 산업에서 사용이 용이합니다.