각 써모웰/보호 튜브는 모든 온도 측정 위치의 중요한 구성 요소입니다. 프로세스를 주변 환경과 분리하여 환경과 작업 인력을 보호하고, 공격적인 매체, 고압 및 높은 유속으로부터 온도 프로브를 보호합니다. 이를 통해 작동 중에도 온도계를 교체할 수 있게 합니다.
써모웰은 설계와 적용 재질에 있어서 거의 무한하게 다양한 응용이 가능합니다. 프로세스 연결부의 유형과 제조의 기본사양은 차별화된 기준에 따라 설계됩니다. 기본적으로 나사형 및 용접형 써모웰/보호 튜브와 플랜지 커넥션 써모웰을 구분할 수 있습니다.
추가로 보호 튜브와 써모웰을 구분할 수 있습니다. 체결형은 오픈된 써모웰 튜브관 끝단을 용접으로 마감하게 됩니다. 써모웰은 솔리드 바 스톡으로 제조됩니다.
모델 TW30은 일체형으로 구성한 보호관이지만 플랜지를 용접없이 위에 얹어서 설치하기 때문에 WIKA에서 제작하는 전기식, 기계식 써모미터에 사용하기 적합합니다.
견고한 설계(heavy-duty design)로 화학 및 석유화학 산업에 사용이 적합하며 나아가 전반적인 플랜트 산업에서 사용이 용이합니다.