1. 제품
  2. 온도
  3. 써모커플(TC)
시작으로 돌아가기
모델 TC50

패드형 써모커플 (TC)

선택한 문서
데이터시트 TE 65.50 데이터시트 AC 80.30 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서

적용분야

  • 실험실 및 산업 분야에서 평평한 표면 또는 파이프의 표면 온도를 측정해야 할 경우

주요특징

  • 센서 범위: -40 ... +1,200 °C [-40 ... +2,192 °F]
  • 쉽게 교환 할 수 있으며 써모웰 불필요
  • 나사 피팅, 용접 또는 조임 스트랩 사용
  • PVC, 실리콘, PTFE 또는 유리 섬유로 만든 케이블
  • 방폭 버전

제품 설명

프로브
표면 온도를 측정식 센서는 접촉부 내부로 삽입되는 디자인입니다. 용기 표면에 용접되거나 나사산 결합을 통해 체결될 수 있습니다. 파이프에 설치하기 위해 조임 스트랩을 사용하여 고정하게 됩니다.

케이블
특정 환경 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 절연 재료가 있습니다. 케이블 끝단은 연결을 할 수 있도록 구성되어있으며 옵션으로 플러그나 필드 케이스에 장착할 수 있습니다.