모델 TF44 스트랩온 온도 센서 는 -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F] 범위의 파이프 표면 온도 측정에 사용됩니다. 간접 온도 측정의 결과로 한편으로는 매체에 대한 영향을 피할 수 있고, 다른 한편으로는 매체가 온도계의 수명에 영향을 미치지 않습니다(예: 고압 하중, 공격적인 매체).
스트랩온 온도 센서 의 특수한 윤곽의 알루미늄 프로브 슬리브는 파이프 라인에서 온도계로 탁월한 열 전달을 가능하게 합니다. 일반적으로 열 화합물의 사용은 필요하지 않습니다. 주변 온도의 영향을 최대한 낮게 유지하려면 측정 지점을 잘 단열하는 것이 좋습니다. 특히 매질과 환경 간의 온도 차이가 큰 경우, 측정 지점의 단열이 필수적입니다.
빠르고 특히 쉬운 장착을 위해 TF44에는 다양한 파이프 직경에 맞는 WIKA 퀵 마운팅 브래킷이 있습니다. 이를 통해 모델 TF44 스트랩온 온도 센서는 도구 없이도 쉽게 장착할 수 있습니다.
TF44는 알루미늄 슬리브 안에 측정 요소로 구성되어 있습니다. 프로브를 평가 전자 장치에 연결하는 것은 PVC 또는 실리콘의 연결 리드를 통해 이루어집니다.