Suunnitellut ratkaisut - Lämpötila

Etusi

  • Asiakaskohtaiset lämpötilan mittausratkaisut
  • Maailmanlaajuiset yhteydet tytäryhtiöiden ja jakelukumppaneiden kautta
  • Ensiluokkaista laatua ja maailmankuulua asiantuntemusta
  • Monen vuoden kokemus lämpötilanmittaustekniikasta ja suursarjatuotannosta
  • Toimitusvarmuus korkean tuotantokapasiteetin ansiosta
  • Korkea innovaatiopotentiaali pätevien kehitysinsinöörien ansiosta

Yksilöllisen ratkaisun toteuttaminen

Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat avainasemassa sähköisen lämpötilanmittauksen tuotevalikoimaamme. Näitä lämpötilamittareita kehitetään, valmistetaan ja testataan asiakkaan sovelluksen vaatimusten mukaisesti. Olipa kyse sitten monimutkaisten ja turvallisuuden kannalta tärkeiden lämpötilaprofiilien havaitsemisesta reaktoreissa tai kriittisten putkilämpötilojen valvonnasta uuneissa ja polttokammioissa - WIKA/Gayesco tarjoaa sinulle räätälöidyn ratkaisun. Myös muilla markkinasegmenteillä, kuten muovinvalmistuksessa (LDPE) jopa 3 000 baarin (43 500 psi) paineessa tai saniteettisovellusten prosesseissa, voit luottaa kokemukseemme.

Keskustele kanssamme - annamme mielellämme neuvoja!

Erilaisia lämpötila-antureita on saatavana yksilöllisen ratkaisun pohjaksi:


Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja? Kirjoita meille: