ScrutonWell®

ScrutonWell® - Innovatiivinen rakenne värähtelyherätteen vaimentamiseen

Sovellukset

  • Petrokemian teollisuus, on/offshore, laitosten rakentaminen
  • Suurimmille prosessikuormille
  • Soveltaminen kriittisiin mittauspisteisiin

Erikoisominaisuudet

  • Värähtelyärsykkeen vaimentaminen kierukkapalkkien avulla on tunnustettu tekniikan taso monissa teollisissa sovelluksissa
  • Helpompi ja kustannustehokkaampi suojataskun asennus ilman kauluksen tai suuttimen koneistusta verrattuna perinteiseen suojataskun tukemiseen tukikauluksella
  • Optimoitu juurisuunnittelu parantaa taivutuslujuutta

Kuvaus

Jotta suojatasku ei vaurioituisi käytön aikana mekaanisten kuormitusten vuoksi, kriittisissä prosessiolosuhteissa suositellaan ASME PTC 19.3 TW-2016 -standardin mukaista aaltotaajuuslaskentaa. Jos laskennassa saatiin negatiivisia tuloksia, ainoa rakentava ratkaisu tähän mennessä oli lyhentää suojataskun runkoa tai kasvattaa juuren ja kärjen halkaisijaa, jolloin lämpömittarin vasteaika piteni. Ainoa muu vaihtoehto tähän asti oli käyttää tukikaulusta, jolla suojataskun varsi vakautetaan laippasuuttimen sisällä. Tämä muunnos edellytti kauluksen työstämistä paikan päällä, jotta varmistettiin, että se sopii laippasuuttimiin.

ScrutonWell®-rakenne vähentää värähtelyn amplitudia yli 90 % 1) ja mahdollistaa suojataskun helpon ja nopean asennuksen ilman tukikaulusta ja siten ilman kalliita ja aikaa vieviä jälkitöitä työmaalla.

Riippumattomat laboratoriot TÜV NEL (Glasgow) ja Institute for Mechanics and Fluid Dynamics (Freibergin teknillinen yliopisto) ovat testanneet ja hyväksyneet WIKA ScrutonWell® -rakenteen.

ScrutonWell®-mallia voidaan käyttää kaikenlaisiin kiinteästi työstettyihin suojataskuihin, joissa on laippaliitäntä, Vanstone-malli tai hitsausliitäntä tai kierteitetty prosessiliitäntä.

Tätä kierteistä rakennetta on käytetty menestyksekkäästi vuosikymmenien ajan monenlaisissa teollisuussovelluksissa tukahduttamaan tehokkaasti pyörteen aiheuttamaa värähtelyärsytystä.

1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1 by ASME (ASME)

Tutustu myös laajaan tuotevalikoimaamme WIKA:n suojataskujen ja suojaputkien osalta.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun WIKA Build ID:n vähimmäiskesto on päättynyt?

Voimassaoloa ei voida taata kolmen kuukauden jälkeen.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Voidaanko DIN 43710 mukaiset U- ja L-termoelementit korvata DIN IEC 60584 mukaisilla T- ja J-termoelementeillä?

Ei. T- ja J-mallisilla termoelementeillä on eri termiset jänniteominaisuudet, mikä johtaisi mittausvirheisiin. U- ja L mallisia termoelementtejä tulisi toimittaa vain varaosiksi vanhoille asennuksille. Ne eivät ole sallittuja uusiin tehtaisiin.