1. Tuotteet
  2. Lämpötila
  3. Termoelementit
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC90

Korkean paineen termoelementti

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.90 Tekniset tiedot SP 05.25 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Muoviteollisuus (LDPE/EVA)
  • Vetytankkausasemat (HRS)
  • Vetyjärjestelmien testauspenkit
  • Muut paineistetut kaasut

Erikoisominaisuudet

  • Erilaiset prosessiliitännät, metallitiivisteet
  • Lyhyet vasteajat
  • Korkean paineen suojus ilman suojataskua
  • Tukeva, tärinänkestävä malli
  • Kompakti rakenne, jossa on lyhyet asennuspituudet pienille putkien nimellisleveyksille

Kuvaus

Tätä korkeapainetermoelementtiä käytetään lämpötilamittauksiin teollisissa ympäristöissä. Korkeapainetermoelementti soveltuu prosesseihin, joille asetetaan korkeita vaatimuksia, ja se mahdollistaa luotettavan lämpötilamittauksen esimerkiksi muovituotannossa ja muovien käsittelyssä.

Jokainen TC90 suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Nämä laitteet valmistetaan erityisillä valmistusprosesseilla, ja niiden laadun varmistamiseksi käytetään erityisiä testausjärjestelyjä ja materiaalitestejä.

Mittauskokoonpano tiivistetään metalli-metalli-tiivisteillä, korkeapaineisilla kierreliittimillä tai linssityyppisillä tiivisterenkailla, jotka molemmat ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi jo useiden vuosien ajan.