Termoelementit

Termoelementit lämpötilan mittaamiseen 1 700 °C:seen asti

Termoelementit ovat lämpötila-antureita, jotka tuottavat suoraan lämpötilasta riippuvan jännitteen. Vastuslämpötila-antureihin verrattuna ne soveltuvat erityisen hyvin korkeisiin lämpötiloihin aina 1 700 °C:een asti. Mineraalieristetyt pinnoitetut kaapelit vastustavat erittäin hyvin tärinäkuormia (riippuen laitemallista, anturista ja kostuvien osien materiaaleista). Tarkkuusluokkia 1 ja 2 sovelletaan IEC 60584 -standardin mukaisiin termoelementteihin sekä ASTM E230 -standardin mukaisiin vakio- ja erityisluokkiin.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on terminen jännite (tai Seebeck-ilmiö)?

Ilmiö on nimetty Thomas Johann Seebeckin mukaan ja kuvaa sähköistä jännitettä kahden metallisen johtimen välillä, jotka on liitetty toisiinsa. Jännite syntyy mikäli vapaiden ja liitettyjen päiden välissä on lämpötilaero.