Kryogeeninen lämpömittari - Innovatiivinen muotoilu matalien lämpötilojen mittauksiin
Sovellukset
- Erittäin alhaisen lämpötilan mittaukset
- Nestemäistä vetyä (LH2) käyttävät sovellukset
- Kryogeeniset säiliöt
- Kryogeeniset putkistot
- Vedyn nesteytyslaitokset
Erikoisominaisuudet
- Innovatiivinen muotoilu ja korkea tarkkuus
- Käytettävissä kaikkien asiaankuuluvien lämpömittareiden kanssa
- Hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
Kuvaus
Vedyn maailmanlaajuisen käytön vuoksi erittäin matalien lämpötilojen mittaaminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana on yhä tärkeämpää. WIKA tarjoaa kryomallin avulla sopivan vaihtoehdon kaikkiin tähän vaativaan sovellukseen soveltuviin lämpötilan mittauslaitteisiin.
Laboratoriokokeissa testattiin vastuslämpömittareiden (Pt1000) ja termoparien (tyyppi E) soveltuvuutta kryogeenisiin sovelluksiin. Kylmälämpömittarin erikoisrakenteen ansiosta sen tarkkuus on ±3 kelviniä -253 °C:ssa [-423 °F] ja sen toistettavuus on hyvä.
Laboratoriotutkimuksista saatujen testitulosten perusteella laskettiin uudet polynomit Pt1000-vastuksen lämpömittareille alueella -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F], joita käytetään WIKA-lähettimien kokoonpanossa.
Mikä MI-kaapelin minimi taittosäde?
VDI/VDE 3511 Sheet 2 suosittelee kaarevuussäteeksi R ≥ 5 x D (D = MI-kaapelin ulkohalkaisija), jotkut MI-kaapelin valmistajat antavat jopa ≥ 3 x D pienimmäksi taivutussäteeksi.
Miksi Pt100 mittauspiirien kanssa, joissa on alennettu toleranssiluokka A tai AA (DIN EN 60751 mukaan) tulisi käyttää 3- tai 4-johdin liitäntää?
2-johdin liitin ei ole sallittu DIN EN 60751 mukaisille A ja AA luokille, koska siinä kaapelien sisäinen vastus lisätään mittausarvoon. Tämä ylittää yleensä lämpötila-anturin määritellyn toleranssin.
Kaapelin resistanssin mittaaminen huoneenlämmössä ...
lisää
Miksi nestetäytteisten painemittareiden kotelon sisällä on valkoista vaahtoa?
Nestetäytteisissä painemittareissa kotelon sisälle voi toisinaan muodostua valkoista vaahtoa. Kyseessä on tunnettu ilmiö, jossa alumiiniosien (esim. osoittimet, kellotaulu) ja kotelon täytteen (pääasiassa glyseriini-vesiseoksella) välillä tapahtuu ...
lisää