1. Tuotteet
  2. Lämpötila
  3. Termoelementit
Takaisin yleiskatsaukseen
Mallit TC12-B, TC12-M

Prosessitermoelementtti

Erilliseen suojataskuun tai perusmoduuliin

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.17 Tekniset tiedot SP 05.25 Tekniset tiedot AC 80.30 Käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Kemianteollisuus
  • Petrokemianteollisuus
  • Meriteollisuus
  • Tuotantolaitosten ja säiliöiden rakennus

Erikoisominaisuudet

  • Sovellusalueet -40 ... +1 200 °C [-40 ... +2 192 °F]
  • Monille lämpötilalähettimien muunnoksille, myös kenttälähettimille
  • Soveltuu asennettavaksi kaikkiin vakiosuojataskumalleihin
  • Jousikuormitettu mittauskärki (vaihdettavissa)
  • Räjähdyssuojatut mallit

Kuvaus

Tämän sarjan termoelementit voidaan liittää lukuisiin suojataskumalleihin. Vaihdettavissa oleva, jousiviritetty mittausosa ja jousen pidennetty liikerata mahdollistavat liittämisen monenlaisiin liitäntäpäämalleihin.

Lämpötila-antureihin on saatavilla laaja valikoima mahdollisia anturien ja liitäntäpäiden yhdistelmiä, mittauskärkien pituuksia, kaulan pituuksia, suojataskuliitäntöjä jne., jotka sopivat minkä tahansa kokoiseen suojataskuun ja mihin tahansa käyttökohteeseen. Käyttö ilman suojataskua on suositeltavaa ainoastaan erikoistapauksissa.