Medición de presión

Instrumentos de medición de presión WIKA

La fabricación de instrumentos de medición de presión es una larga tradición en WIKA. Llevamos más de 60 años fabricando manómetros mecánicos. Hoy en día somos reconocidos en el mercado como líderes mundiales en los campos de medición de temperatura, presión y tecnología de calibración. En todo el mundo se utilizan aproximadamente 600 millones de instrumentos de medición WIKA.

WIKA ofrece una amplia gama de instrumentos de medición de presión:

¿Cómo funciona la medición de presión electrónica?

En la medición electrónica de la presión, la presión se mide mediante un sensor que recibe la presión que se va a medir, o el cambio de presión, y la convierte en una señal eléctrica. La señal eléctrica es entonces una medida de la magnitud de la presión aplicada o del cambio de presión. WIKA ofrece instrumentos de medición con sensores característicos del mercado de la medición electrónica de presión: de capa fina metálica y piezoresistivos. WIKA los desarrolla y fabrica.

¿Cómo funciona la medición de presión mecatrónica?

Para el control y la supervisión de sistemas mediante la medición mecatrónica de la presión, los instrumentos de medición mecánicos se combinan con señales de salida eléctricas y/o contactos de conmutación. La señal de salida eléctrica permite el registro electrónico moderno del valor medido. Los circuitos eléctricos pueden abrirse y cerrarse mediante contactos de conmutación. De este modo, las plantas no sólo pueden supervisarse, sino también controlarse directamente cuando se cruzan los límites de valor medido establecidos. Los presostatos mecánicos completan la gama de productos de WIKA.

¿Cómo funciona la medición mecánica de la presión?

En la medición mecánica de la presión, los instrumentos de medición se utilizan con elementos de presión que se deforman elásticamente bajo la influencia de una presión que es positiva o negativa en relación con la presión atmosférica (presión ambiente). A diferencia de los instrumentos de medición que utilizan la tecnología electrónica de medición de la presión, no necesitan ninguna fuente de alimentación para funcionar. Además de su sencillo manejo, su ventaja radica en su gran robustez. WIKA le ofrece instrumentos mecánicos de medición de la presión con rangos de escala de 0 ... 0 ... 0,5 mbar hasta 0 ... 7.000 bar (0 ... 0,007 psi hasta 0 ... 101.526,4 psi).

Encontrará más información sobre la medición de presión en el canal youtube de WIKA.

Preguntas frecuentes

Se puede alternar entre 4 ... 20 mA and 0 ... 10 V?

No, la señal de salida indicada en el pedido no es alterable

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?

En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...

Más