Manómetros con señal de salida
Tienda online WIKA
¿Qué es un manómetro con señal de salida?
Los manómetros intelliGAUGE multifuncionales son una solución económica y fiable para casi todas las aplicaciones de la instrumentación de presión. Combinan la indicación analógica de un manómetro mecánico, que funciona sin alimentación de energía externa, con la señal eléctrica de un sensor de presión. Los instrumentos híbridos están disponibles para todas las señales eléctricas. Los sensores funcionan sin contacto y sin efecto retroactivo a la señal de medida. Muchos instrumentos pueden suministrarse según ATEX Ex ia. En manómetros de diámetro 100 y 160 mm las señales de salida eléctrica pueden combinarse con contactos eléctricos. Además de los manómetros de tubo de Bourdon, de membrana y de cápsula con señal de salida, WIKA ofrece también manómetros de presión absoluta con señal de salida, así como transmisores de presión diferencial y manómetros de presión diferencial con señal de salida.
¿Qué es un transmisor de presión diferencial?
El transmisor de presión diferencial modelo DPGT40 de WIKA es un manómetro de presión diferencial con indicación de presión de trabajo y señal de salida integradas. Cuando se requiere una transmisión de señal y, al mismo tiempo, una presión diferencial legible in situ, se utiliza el DELTA-trans de la familia de productos DELTA-line. Además de la presión diferencial, el transmisor de presión diferencial DELTA-trans con señal de salida también puede mostrar la presión de trabajo con ayuda de la indicación de presión de trabajo integrada.
¿Necesitas calibrar instrumentos?
¿Qué pasaría si un manómetro diferencial con membranas de elastómero del modelo 7 opera por debajo de las temperaturas indicadas en la hoja técnica?
Por debjao de las temparaturas admisibles la exactitud deteriora de manera considerable, ya que la membrana (en FPM / FKM o NBR) se hace más rigida con temperaturas bajas.
¿Qué son instrumentos mecatrónicos?
Son instrumentos mecánicos que incorporan componentes o módulos electrónicos. Por lo tanto se trata de un dispositivo con indicación mecánica para la visualización in situ que emite además una señal eléctrica o una funcionalidad de una conmutación ...
Más