Gran precisión de medida con los transmisores de proceso de WIKA

Los transmisores de proceso se diferencian de los sensores de presión por su mayor funcionalidad: cuentan con pantallas integradas, ofrecen altas precisiones de medición y rangos de medición libremente escalables, se comunican mediante señales de bus digital y pueden suministrarse con multitud de variantes de caja. Además, los transmisores de proceso de WIKA son resistentes a las condiciones de servicio más adversas gracias a los diferentes tipos de conexión y separadores de membrana compatibles para una gran variedad de aplicaciones.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID es un código único de siete dígitos que guarda temporalmente la configuración individual de un instrumento WIKA. La configuración WIKA puede guardarse, compartirse y utilizarse posteriormente mediante el Build ID.

Se puede alternar entre 4 ... 20 mA and 0 ... 10 V?

No, la señal de salida indicada en el pedido no es alterable