Sensores de presión WIKA
Un sensor de presión convierte la magnitud física "presión" en una industria Ofrece una interfaz normalizada y suele denominarse también transmisor de presión o transmisor de proceso.
¿Qué tipos de sensores de presión ofrece WIKA?
Puede disponer de un sensor de presión WIKA en numerosas variantes: Hay disponibles alrededor de 176 rangos de medición desde 25 mbar hasta 15.000 bar en las principales unidades internacionales, como presión manométrica, presión absoluta y vacío, pero también como rangos +/-. Tenemos más de 14 señales de salida en nuestra cartera, incluidas varias señales de corriente y tensión, y señales RS-232 y de bus. De las 18 conexiones eléctricas se pueden seleccionar diferentes conectores y varios cables. En una selección de 34 conexiones de presión, podrá encontrar tipos de rosca establecidos internacionalmente y también conexiones rasantes. Además, un número infinito de opciones completan nuestro amplio espectro de sensores de presión. Entre ellas, encontrará diversas precisiones, amortiguación de picos de presión, diseños para medios especiales y condiciones ambientales especiales, y mucho más.
¿Cómo elegir el sensor de presión adecuado?
Puede encontrar el sensor de presión adecuado en las siguientes categorías.
Estaremos encantados de asesorarle en la selección específica de su cliente y podemos examinar soluciones individuales para usted.
¿Qué sensores de presión son adecuados para aplicaciones industriales?
En la cartera de WIKA encontrará una selección de sensores de presión para aplicaciones industriales generales. Están disponibles en numerosos diseños establecidos internacionalmente:
- numerosos rangos de medición manométrica, absoluta y de vacío
- precisión de hasta 0,125 % BFSL
- señales estándar para corriente y tensión, p. ej. 4 ... 20 mA y 0 ... 10 V
- varias versiones de enchufe y cable
- todas las conexiones de presión establecidas internacionalmente
El modelo A-10 es el sensor de presión más utilizado en aplicaciones industriales. El sensor de presión S-20 ha sido diseñado para condiciones de funcionamiento críticas, de alto nivel y duras. En grandes cantidades, el O-10 ofrece la solución óptima.
Sensores de presión WIKA con características especiales
¿Qué sensor de presión es adecuado para alta presión y cuál para baja presión?
Con presiones altamente dinámicas de hasta 15.000 bar, se utiliza el modelo HP-2, mientras que el sensor de presión A-10 es adecuado para los rangos de medición más pequeños, hasta 0 ... 50 mbar.
¿Qué sensores de presión son adecuados para obtener la máxima precisión?
Para las aplicaciones de mayor precisión, el sensor de presión P-30 ofrece una precisión de hasta el 0,05 % (escala completa).
¿Qué sensores de presión WIKA disponen de señales de salida digitales?
Sensor de presión WIKA con mayor protección IP
Incluso para las condiciones y cargas más duras, WIKA puede ofrecer la conexión eléctrica adecuada, como el sensor de presión sumergible LF-1 para inmersión permanente en líquidos o el sensor de presión S-20 con carcasa de campo.
Sensores de presión con conexiones a proceso rasantes
El sensor de presión S-11 con conexión de proceso rasante ha sido desarrollado específicamente para la medición de medios altamente viscosos y cristalizantes.
Homologaciones Ex
Para aplicaciones en áreas peligrosas con protección contra ignición del tipo "intrínsecamente seguro" se recomienda el IS-3 se recomienda. El tipo de protección contra ignición "protegido contra explosión" se cumple con el E-10.
Sensor de presión para mercados seleccionados
Los mercados como la hidráulica móvil o las aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado imponen requisitos especiales a los instrumentos de medición de presión. Para ellos, también encontrará el instrumento adecuado en WIKA:
¿Qué sensores de presión se utilizan en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado?
Nuestros sensores de presión para sistemas de refrigeración y aire acondicionado tienen una resistencia excepcional a la mayoría de los refrigerantes. Para las cargas más altas, el modelo R-1 se recomienda. Su diseño de acero inoxidable con una construcción monolítica elimina la necesidad de utilizar juntas en el lado del proceso.
¿Qué sensores de presión se utilizan en la hidráulica móvil?
Duraderos y robustos son las señas de identidad de los sensores de presión para la hidráulica móvil. La resistencia a los golpes y a las vibraciones, la resistencia a los picos de presión (sistema CDS) y una protección contra la penetración de hasta IP69K hacen que el transmisor de presión modelo MH-3 esté especialmente cualificado para las duras condiciones de funcionamiento de la hidráulica móvil.
¿Qué sensores de presión WIKA son adecuados para gases medicinales?
El sensor de presión modelo MG-1 se ha desarrollado específicamente para la medición de la presión de gases medicinales y para aplicaciones de oxígeno. De acuerdo con las directivas internacionales, se dispone de diferentes niveles de limpieza, diferentes embalajes y diferentes marcas de instrumentos.
¿Qué sensores de presión son adecuados para compresores?
Los elevados requisitos que se exigen a la robustez de un sensor de presión, por ejemplo en la supervisión de filtros en compresores de tornillo, de pistón y turbo, los cumple sin problemas el modelo O-10. Este transmisor de presión presenta una elevada resistencia a las vibraciones y piezas húmedas adecuadas para aire comprimido y aceite lubricante.
¿Qué sensores de presión WIKA se utilizan en aplicaciones sanitarias?
El diseño de sensores de presión se enfrenta a retos particulares en aplicaciones sanitarias para el procesamiento de alimentos, la producción de bebidas, los procesos biotecnológicos y las industrias farmacéutica y cosmética. El transmisor de presión modelo SA-11 es especialmente adecuado para las condiciones especiales de los procesos de limpieza CIP/SIP, como la estabilidad química frente a los líquidos de limpieza y las altas temperaturas.
Se puede alternar entre 4 ... 20 mA and 0 ... 10 V?
No, la señal de salida indicada en el pedido no es alterable
¿Para qué se aplican manómetros con relleno?