Amônia verde

Amônia verde – transportadora de hidrogênio para um mundo neutro em carbono

Atualmente, mais de 70 % da amônia é utilizada na produção de fertilizantes, sendo que o restante é empregado como refrigerante e matéria-prima química. A amônia verde, feita de hidrogênio e nitrogênio renováveis, está ganhando importância como um transportador de energia livre de carbono. Liquefeito a -33 °C, permite o transporte seguro e eficiente de hidrogênio por longas distâncias. No destino, a amônia pode ser colocada de volta no hidrogênio, permitindo um acesso flexível a energia limpa. Ele também será utilizado diretamente como combustível marítimo, movendo navios sem emissões de CO₂ – um passo fundamental para a descarbonização do transporte e da indústria globais.

Principais vias na produção de amônia verde

Na WIKA, capacitamos nossos clientes a liderar a transformação com um portfólio abrangente de soluções inteligentes de instrumentação, adaptadas a cada etapa da cadeia de valor da amônia verde. Nossos instrumentos ajudam você a realizar operações confiáveis, eficientes e seguras — desde a produção de hidrogênio até a síntese, o armazenamento e o craqueamento de amônia — para que você possa atingir com segurança suas metas de sustentabilidade.


Nossas soluções em destaque incluem

As tecnologias de medição da WIKA permitem o controle preciso da temperatura e da composição do gás durante o craqueamento de amônia, garantindo uma recuperação eficiente de hidrogênio e um fornecimento de energia seguro e flexível para suas aplicações a jusante.


Saiba mais sobre os serviços de valor agregado:

Impulsionando o futuro da descarbonização

Impulsionando o futuro da descarbonização

Descubra como a amônia verde está se tornando um poderoso vetor de hidrogênio e um elemento essencial para os sistemas de energia sem emissões de carbono.

Exploramos seu papel nas aplicações de power-to-X, seu potencial para descarbonizar o transporte marítimo e a indústria, e como a instrumentação da WIKA contribui para uma produção segura e eficiente.

Leia mais no blog da WIKA!