WIKA

Soluções IIoT

Do valor medido ao valor agregado

As soluções de ponta de ponta de IIoT da WIKA permitem uma rede abrangente para monitoramento e controle de ativos em tempo real, melhorando o desempenho operacional, realizando atividades de manutenção preventiva e otimizando o consumo de recursos. Sua empresa se beneficia da escalabilidade e flexibilidade para aumentar o desempenho operacional, reduzir custos e manter a prova do futuro em um mercado em rápida mudança.

Identificar e utilizar oportunidades de crescimento

As megatendências como a descarbonização, a digitalização e as mudanças demográficas também representam grandes desafios para a indústria. A WIKA é “Smart in sensing” e oferece soluções inteligentes de sensores para responder a essas questões globais e promover o crescimento mútuo. Como líder de mercado com alta penetração no mercado em vários medidores, a WIKA tem o potencial de rentabilizar os dados ao longo de toda a cadeia de valor e como um dos recursos mais importantes do século XXI.

Apoiamos a sua transformação digital nas seguintes áreas, entre outras:

  • Monitoramento dos equipamentos
  • Rede sem fio
  • Manutenção preditiva
  • Otimização de processos

Áreas de aplicação


Conheça as vantagens especiais de nossas soluções de IIoT:

Monitoramento em tempo real

Algoritmos preditivos identificam problemas potenciais com antecedência, mantêm seus funcionários atualizados e disparam alarmes em caso de valores críticos. Isso permite intervenções automáticas ou manuais para evitar paradas de produção.

Segurança e documentação

A WIKA atribui grande importância à proteção dos seus dados. Com criptografia completa de ponta a ponta, comunicação bidirecional e uma solução em nuvem hospedada na UE, implementamos consistentemente os mais altos padrões de segurança. Todos os dados medidos são arquivados para cumprir com requisitos internos e legais.

Diagnóstico e automação de manutenção

A coleta contínua de dados permite que as fraquezas existentes no processo sejam identificadas e eliminadas com a ajuda de algoritmos de diagnóstico. As ações de manutenção são iniciadas automaticamente, eliminando a necessidade de leitura e estimativa manual. Isso permite que sua equipe se concentre em tarefas prioritárias.

Redução de custos

Graças a uma avaliação precisa e automática dos dados medidos coletados, todos os processos ao longo da sua cadeia de valor podem ser otimizados e geradores de custos desnecessários eliminados.


A WIKA é uma provedora de soluções de ponta a ponta

Measured_value_de-de

Saiba mais sobre os diferentes tópicos de soluções IIoT

Conectividade

Conectividade

Com tecnologias LPWAN, como LoRaWAN ou mioty e rádio móvel, uma transmissão de dados segura e sem interferências é garantida.
Plataforma IIoT

Plataforma IIoT

Gerenciamento de dispositivos, aquisição de dados, armazenamento e criação de um gêmeo digital são possíveis através da nuvem ou como solução no local.