Termômetros multiponto são frequentemente usados para medir perfis de temperatura em reatores ou depósitos de combustível ou para a detecção dos chamados "pontos quentes". O chamado termômetro multiponto em design de banda é uma construção comum. Neste projeto, vários termopares ou termorresistência intercambiáveis, se necessário, são dispostos linearmente em uma faixa guia.
Para obter tempos de resposta rápidos, os pontos de medição individuais são pressionados por molas de pressão no lado interno do poço termométrico que forma uma entidade única com o termômetro ou que pode idealmente ser um componente já existente do reator. Os terminais de conexão ou transmissores de temperatura são colocados no invólucro de conexão, que é um componente do termômetro multiponto ou pode ser montado separadamente, por ex. em uma parede ou tubulação