Trasmissione e distribuzione di energia
Promuovere attività operative accessibili, sicure e sostenibili
Grazie a decenni di esperienza nel campo della tecnologia di misura e dei gas isolanti, WIKA offre soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle reti elettriche a media tensione (MT) e ad alta tensione (AT) in tutto il mondo. Il nostro approccio integrato garantisce un funzionamento affidabile della rete grazie a un monitoraggio intelligente, a una gestione efficiente delle risorse e a soluzioni digitali orientate al futuro.
In qualità di unico fornitore in grado di combinare una gamma completa di strumenti di misura, soluzioni IIoT e servizi per il gas SF6 e i gas isolanti alternativi, WIKA offre vere e proprie soluzioni end-to-end per le reti elettriche, su misura per le esigenze delle moderne infrastrutture a media e alta tensione.
Proteggere le persone, i beni e l'ambiente
L'aumento della domanda di energia elettrica, le normative ambientali più severe e la crescente complessità dei sistemi stanno ridefinendo il funzionamento delle reti a media e alta tensione. Per le aziende di servizi pubblici e gli operatori di rete, garantire la stabilità e proteggere le infrastrutture critiche a livelli di media e alta tensione sta diventando sempre più difficile.
Le soluzioni WIKA contribuiscono a garantire la trasparenza su tutte le infrastrutture di rete e favoriscono un processo decisionale informato, contribuendo a un funzionamento più sicuro, alla protezione delle infrastrutture e alla responsabilità ambientale.
Il vostro partner di fiducia per la modernizzazione e la digitalizzazione della rete elettrica
WIKA è il vostro partner di fiducia per la modernizzazione e la digitalizzazione delle infrastrutture della rete elettrica, con un'attenzione particolare alle applicazioni a media e alta tensione. Sosteniamo l'adozione di tecnologie digitali che contribuiscano a gestire la complessità, a migliorare le prestazioni degli impianti e a garantire un funzionamento sostenibile della rete.
Le nostre soluzioni scalabili sono progettate per integrarsi perfettamente nelle infrastrutture esistenti, fornendo una solida base per una gestione delle reti a media e alta tensione sicura, conforme alle normative e orientata al futuro.
Soluzioni per alta tensione
Soluzioni per media tensione
Scopri la nostra gamma di prodotti
Scopri i vantaggi delle soluzioni per le reti elettriche di WIKA
Scopri di più sulle nostre soluzioni per reti elettriche:
Storia di successo: l'esperienza di un cliente con Elia