Smart SF6 monitoraggio dei gas con tecnologia di rilevamento wireless

Elia_en-co

Come il sensore di densità del gas WIKA GD-20-W sta trasformando il monitoraggio della sottostazione

Una soluzione per il trattamento del gas SF6 di eccellenza dal punto di vista ambientale ed economico in collaborazione con Elia
Risparmiare risorse, proteggere l'ambiente e guidare la digitalizzazione - tutto insieme: l'innovativo sensore di densità del gas GD-20-W wireless lo rende possibile. Nel corso di due anni, WIKA, leader di mercato nelle soluzioni di misura, ha collaborato con l'operatore belga di sistemi di trasmissione di energia Elia per un progetto pilota con il GD-20-W. Il sensore, che può essere facilmente integrato in ambienti IIoT, consente un'ampia gamma di impostazioni di allarme. In caso di bassa densità o alta temperatura, invia immediatamente un avvertimento, anche al di fuori dei tempi di trasmissione programmati. Ciò riduce in modo significativo il rischio di perdite di gas SF6.

"Elia Group"

DiederikMoers_en-co

“Abbiamo un’enorme quantità di apparecchiature elettriche ad alta tensione installate in tutto il Belgio e sono in crescita solo grazie alla crescente domanda di energie rinnovabili. Il monitoraggio digitale di questi asset è il passo logico per stare al passo con la crescita e garantire la disponibilità della rete”.

Diederik Moers
Head Asset Condition & Control, Elia Group


La sfida

Gas SF6:
Essenziale ma pericoloso

Il gas SF6 è essenziale per gli operatori di rete, utilizzati in sottostazioni, turbine eoliche e quadri elettrici isolati con gas (GIS), soprattutto nei sistemi ad alta tensione per parchi eolici onshore e offshore. Tuttavia, il gas SF6 è il gas a effetto serra più dannoso per il clima. Il nuovo regolamento F-gas (in vigore da gennaio 2035) impone l'utilizzo di gas SF6 trattato o riciclato per la manutenzione, rendendo il recupero di gas fondamentale per ragioni ambientali ed economiche.

L'obiettivo:
Ridurre al minimo le perdite di gas SF6

Il gas SF6 viene solitamente monitorato utilizzando i manodensostati, attivando un allarme quando la densità scende al di sotto di una soglia. Tuttavia, a questo punto, il 7-8 % del gas SF6 potrebbe già essere perso. Impedire la perdita di gas SF6 è fondamentale, poiché la quantità persa in ogni impianto non è tracciata.. Un monitoraggio efficace è fondamentale per mantenere la disponibilità del sistema, poiché gli impianti che si trovano nella "zona rossa" potrebbero dover essere spenti, causando potenzialmente una perdita di energia. Con il costo del gas SF6 di circa 1.500 euro per 50 litri, l'impatto finanziario è significativo.

Soluzione

L'approccio:
Implementazione di un progetto pilota con l'operatore belga del sistema di trasmissione Elia

WIKA collabora con Elia, un cliente di lunga data. “Elia utilizzo parecchio gas SF6 nella sua rete”, afferma Jannik Schäfer. “Elia è anche pronta a essere innovativa”, aggiunge Manuel Micheler. Inoltre, Elia ha colto l'opportunità di influenzare direttamente lo sviluppo del prodotto e di fornire un feedback sulle caratteristiche richieste della soluzione. Questo ha reso Elia il partner perfetto per questo progetto.

La soluzione:
Un sensore di densità del gas wireless

La posa del cablaggio in una sottostazione esistente e l'installazione di nuovi sensori è uno sforzo significativo, così come la lettura manuale dei monitor meccanici di densità in campo. Per risolvere questo problema, è stato sviluppato un sensore wireless. Il sensore di densità del gas GD-20-W consente di monitorare in modo continuo i parametri delle condizioni del gas in serbatoi chiusi. Elia necessita da 100 a 400 di questi sensori per ogni sottostazione da 400 kV. Negli ultimi due anni è stata condotta una fase di prova intensiva con prodotti pre-serie.


Vantaggi

Pronti a partire

WIKA è fiduciosa nel suo nuovo prodotto, avendolo rigorosamente testato per l'idoneità pratica attraverso il progetto pilota con Elia. La partnership è stata la chiave per lo sviluppo con successo del nuovo sensore di densità del gas in breve tempo. I clienti possono aspettarsi una soluzione di qualità senza compromessi. Il team WIKA è entusiasta di lanciare il sensore GD-20-W, fornendo una soluzione di misura di eccellenza per il gas SF6 dal punto di vista ambientale ed economico che sta trasformando il monitoraggio delle sottostazioni in modo adeguato.


Una partnership di successo tra Elia e WIKA


Grazie al monitoraggio digitale completo del gas SF6 nei quadri elettrici, garantiamo il rilevamento delle perdite nel minor tempo possibile e molto più rapidamente rispetto ai densimetri classici. Ciò ci consente di ridurre le nostre emissioni di gas SF6 avviando la riparazione più velocemente. WIKA ci aiuta a raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas SF6”.

Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Elia Group

ThomasWijnhoven_en-co

Il prodotto: sensore di densità del gas GD-20-W con segnale di uscita LoRaWAN® wireless

  • Per apparecchiature isolate con gas SF6 e gas alternativi, sia per interni che per esterni
  • Tecnologia del sensore ad elevata precisione
  • Monitoraggio permanente dei parametri di stato del gas in serbatoi chiusi
  • Lunga durata della batteria
  • Costruzione molto compatta
GD-20-W_en-co

Soluzioni, prodotti e tecnologie correlate


Fattori interessanti

Informazioni sull'esafluoruro di zolfo

SF6: il gas serra più potente
Potenziale di riscaldamento globale: GWP 24.300 – 1 kg di SF6 il gas equivale a 24.300 kg di CO2
Durata di vita atmosferica estremamente lunga: circa 3.200 anni
Eccezionali proprietà isolanti: cinque volte la rigidità elettrica dell’aria
Fondamentale per i sistemi di alimentazione: previene cortocircuiti e archi elettrici

Informazioni su Elia System Operator S.A

■ L’operatore belga della rete di trasmissione
■ Possiede e gestisce l’intera rete elettrica ad alta tensione del Belgio
■ Il Gruppo Elia comprende anche l’operatore tedesco della rete di trasmissione 50Hertz
■ 50Hertz costruisce e gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica nella Germania settentrionale e orientale con oltre 2.100 specialisti

Scopri di più sulle storie di successo dei nostri clienti


Contatti

Se siete alla ricerca di una soluzione di misura per il gas SF6 per la vostra applicazione anche in modo sostenibile ed economico, vi preghiamo di contattarci: