Il monitoraggio delle linee elettriche è un sistema intelligente per il monitoraggio delle linee ad alta tensione. I sensori autoalimentati vengono installati direttamente sulle linee e registrano l'inclinazione, la temperatura, il carico di corrente e altri dati operativi. Ciò consente di massimizzare la capacità di trasporto di corrente (ampacity) e di rilevare tempestivamente l'abbassamento della linea, la formazione di ghiaccio ed eventuali danni. La comunicazione wireless e crittografata garantisce una trasmissione affidabile dei dati anche in condizioni difficili. Il sistema aiuta i gestori della rete a ottimizzare la capacità delle linee, a evitare interruzioni di corrente e a pianificare gli interventi di manutenzione in modo più efficiente.