Paineen valvonta

WIKA-mittalaitteet paineen valvontaan

Teollisuusprosessien paineen valvontaan käytetään tavallisesti painekytkimiä, paineantureita (joita kutsutaan myös "painelähettimiksi") tai painemittareita. Prosessista ja ympäristöolosuhteista riippuen on saatavilla laaja valikoima mittarivaihtoehtoja ylipaineelle, paine-erolle ja absoluuttiselle paineelle. Ne eroavat toisistaan esimerkiksi tarkkuuden, materiaalien, hyväksyntöjen ja käyttölämpötilojen sekä ylikuormitusturvallisuuden osalta. Maailmanlaajuisesti johtavana toimittajana WIKA tarjoaa laajan valikoiman vastaavaa mittaustekniikkaa ja siten myös sopivan ratkaisun painevalvontaan:

Painekytkimet paineen valvontaa varten

WIKA:n mekaanisia tai elektronisia painekytkimiä käytetään paineen valvontaan yleisissä teollisuussovelluksissa ja prosessiteollisuudessa. Kun ne saavuttavat esiasetetun painearvon, ne avaavat tai sulkevat kytkentäkoskettimen. Laiteversiosta riippuen on mahdollista käyttää useita kytkentäpisteitä, vaihtokoskettimia (SPDT) ja erilaisia kosketintyyppejä (esim. myös mikrokytkimiä sähkökuormien suoraa kytkentää varten). Joissakin sähköisissä painekytkimissä on lisätoimintoja, kuten digitaalinen paineilmaisin tai lisäanaloginen lähtösignaali, ja ne mahdollistavat erilaisten parametrien, kuten kytkentähystereesin tai kytkentäviiveen, mukauttamisen vaivattomasti.

Paineanturit paineen seurantaa varten

Kaikissa sovelluksissa, joissa tarvitaan jatkuvaa lähtösignaalia (esim. 4 ... 20 mA ja 0 ... 10 V), käytetään painevalvontaan ns. paineantureita. Tässäkin tapauksessa WIKA:n laajasta valikoimasta on saatavana erilaisia laiteversioita, jotka riippuvat sovelluskohteesta.

Painemittarit paineen seurantaa varten

Jos paineen valvontaan riittää osoittava mittauslaite, käytetään yleensä tavanomaisia painemittareita. Mikä pätee tässäkin suhteessa: Mittausvaatimuksen ja sovelluksen mukaan on saatavana monenlaisia laiteversioita.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Toimiiko painelähetin normaalisti, jos virta laskee minimirajan alle?

Tiettyyn paineeseen asti painelähetin antaa oikeat lähtösignaalit. Jos paine ylittää pisteen, lähtösignaali antaa jatkuvasti saman arvon, sillä virtalähde ei kykene tuottamaan suurempaa jännitettä.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?

Nestetäyttö vaimentaa kotelossa sijaitsevia liikkuvia osia. Tämä vähentää tärinän aiheuttamia vaurioita ja kulumaa.



Lisätietoja on seuraavassa videossa

Video