- Решения
- Отрасли и области применения
- Машиностроение и автоматизация
- Машинное оборудование для обработки пластмасс
Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Конструкции оборудования для переработки пластмасс столь же разнообразны, как и производимая ими продукция. Машина для производства пленки методом экструзии с раздувом для изготовления барьерных пленок, воздухопроницаемых пленок, пленок для прочных пакетов, клейких лент или этикеток выглядит совершенно иначе, чем машина для литья под давлением для производства детских игрушек, деталей для корпусов, прозрачных линз для фар или деталей изделий медицинского назначения.
Общей чертой является переработка пластикового гранулята, его плавление и формование. Для этой цели все машины оснащены шнеком экструдера с нагревательными кольцами, в котором гранулы разогреваются до состояния расплава и создается необходимое давление на выходе. Перед подачей в экструдер гранулят подвергается подготовке – обеспыливанию и сушке. Посторонние частицы и влага неизбежно оказывают влияние на качество продукта.
Следовательно, точное измерение температуры расплава является необходимым условием качества продукта. Данная температура должна быть пределах узкого диапазона. С одной стороны, должна обеспечиваться текучесть материала для полного и быстрого заполнения формы для литья под давлением, с другой стороны, при превышении максимальной температуры происходит повреждение пластмассы.
Помимо машины для литья под давлением, каждый процесс литья под давлением требует предварительной подготовки гранулята (пылеуловителя и сушилки). Подсистемы в машине (масляная гидравлика и системы смазки) обеспечивают безопасность эксплуатации. Решающее значение для качества производимой продукции имеет точная температура формы для литья под давлением. Стабильность температуры обеспечивается с помощью одного или нескольких внешних блоков контроля температуры. Точные, прочные и чрезвычайно надежные измерительные приборы WIKA в каждом из этих модулей и систем способствуют производству высококачественных изделий из пластмассы.