Совершенство конструкции и функций
Удачная конструкция и отличная функциональность переключателей WIKA были подтверждены, получением премии “За дизайн продукта 2009” для электронного реле давления PSD-30.
Прочный светодиодный дисплей с высотой символов в 9 мм (максимально возможным) с небольшим наклоном и с контрастными, хорошо видимыми издалека цифрами. Был применен 14-сегментный дисплей, для хорошего восприятия текстовой и символьной информации.
Три кнопки управления позволяют интуитивно ориентироваться в меню без всякой посторонней помощи. Навигация по меню соответствует последней редакции стандарта VDMA. Стандарт VDMA для датчиков жидкости (24574-2, часть 2, температурные выключатели) направлен на значительное упрощение использования температурных выключателей за счет стандартизации навигации по меню и отображения информации.
Кнопки управления электронного реле давления были разработаны максимально большими и расположены эргономично, для обеспечения быстрой и легкой настройки. Работа без дополнительной помощи облегчается за счет тактильной обратной связи.
Индивидуальная установка
Электронное реле температуры ТSD-30 может легко адаптироваться к различным индивидуальным требованиям монтажа. Благодаря широкому углу вращения дисплея, более чем на 300°, дисплей можно вращать независимо от электрического подключения. Таким образом, дисплей всегда ориентирован на оператора, и электрическое присоединение M12 х 1 может позиционироваться, так, чтобы было максимально удобно прокладывать кабельное подключение.
Высокое качество
В процессе разработки семейства переключателей WIKA, большое значение было уделено надежности конструкции и выбору соответствующих материалов, подходящих для машиностроительных применений. По этой причине корпус и резьбовые соединения изготовлены из нержавеющей стали. Поэтому повредить или сорвать разъем практически невозможно.
Стандарт подключения IO-Link
Благодаря дополнительному выходной сигнал в соответствии со стандартом связи IO-Link, TSD-30 позволяет быстро интегрировать его в современные системы автоматизации. IO-Link обеспечивает еще более быструю установку, настройку параметров и более высокую функциональность TSD-30.