Ввинчиваемые реле давления модели PSM02 мембранной или поршневой конструкции замыкают или размыкают цепь в случае понижения или повышения давления. Настройка требуемой точки переключения и гистерезиса переключателя легко и просто осуществляется на месте эксплуатации с помощью одного регулировочного винта.
По отдельному заказу WIKA предлагает своим клиентам заводскую настройку точки переключения.
Механические реле давления модели PSM02 применяются в системах, содержащих нейтральные / самосмазывающиеся жидкости, нейтральные газы и сжатый воздух, а также в условиях, требующих высокоточной настройки гистерезиса.
Благодаря высокому уровню воспроизводимости настроек точки коммутации (± 2 %) и возможности регулировки гистерезиса реле давления PSM02 является оптимальным решением для заказчиков, ценящих точность настроек и экономичность.