- Oplossingen
- Industrieën en toepassingen
- Verwarming, ventilatie en airconditioning
- Zonthermische systemen
Zonthermische systemen
De zon is de grootste leverancier van energie aan de aarde en levert het beginpunt voor een milieuvriendelijke manier om energie te winnen: zonthermische energie. Als aanvulling op een gas-, olie- of elektrisch aangedreven verwarmingssysteem of als onderdeel van een ijsverwarmingsinstallatie zet een zonnecentrale gratis zonne-energie om in warmte. Om bij een installatie een reguliere levensduur van 20 tot 25 jaar te behalen dient elk afzonderlijk onderdeel volgens de hoogste kwaliteitsnormen te zijn geproduceerd.
Als collector- of opslagsensor raden we de TF45 plug-in thermometer aan, verkrijgbaar met een groot aantal meetelementen en schakelkasten. Drukbewaking speelt een net zo belangrijke rol bij temperatuurbewaking. De druk in het solarcircuit heeft een bepalende invloed op de efficiëntie en levensduur van een zonne-energiecentrale. Om de heersende druk te controleren, kun je kiezen uit een reeks drukmeters (111) en druksensoren (PMT).