Verwarming, ventilatie en airconditioning
Airconditioning technologie is een essentieel onderdeel van moderne verwarming, ventilatie en airconditioning technologie (HVAC). HVAC heeft betrekking op de planning, installatie en het onderhoud van systemen die het kamer klimaat regelen om een optimale temperatuur en conditie van de lucht te garanderen. Dit omvat niet alleen airconditionings- en ventilatiesystemen, maar ook hoogontwikkelde sensortechnologieën zoals Smart in sensing van WIKA. Deze technologieën spelen een centrale rol in de nauwkeurige bewaking en regeling van binnenlucht parameters.
Wat valt er onder airconditioning technologie?
Een goed voorbeeld hiervan zijn luchtbehandelingsunits (AHU). Deze zijn bedoeld om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Ze bestaan uit een combinatie van verschillende componenten die een nauwkeurige regeling en aanpassing van de luchtomstandigheden mogelijk maken. Dit zijn:
- Ventilatie: Toevoer van verse lucht en afvoer van muffe lucht voor een continue luchtcirculatie.
- Airconditioning: Temperatuurregeling door verwarming of koeling.
- Vochtigheidsregeling: Bevochtiging en ontvochtiging van de lucht in de kamer om een aangenaam kamer klimaat te garanderen.
- Luchtfiltratie: Deeltjes en vervuilende stoffen uit de lucht verwijderen.
- Thermische terugwinning: Recirculatie van energie om de efficiëntie te verhogen.
Een HVAC-systeem is verantwoordelijk voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het zorgt ook voor ventilatie zodat vocht kan ontsnappen. Zo'n systeem kan bestaan uit elke combinatie van de volgende componenten
- Boilers
- Airconditioningsystemen
- Kanalen
- Vochtopeningen
De markt voor verwarming, ventilatie en airconditioning technologie, vooral op het gebied van luchttechnologie en ventilatie, is momenteel aan verandering onderhevig. Dit vereist een hoge veelzijdigheid en kwaliteit van de individuele componenten met betrekking tot koeling en verwarming. Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40% van de eindvraag naar energie in de wereld. Veel airconditionings- en ventilatiesystemen zijn inefficiënt ingesteld en kunnen tot 50% van de energiekosten veroorzaken. Bovendien brengen we tot 90% van onze tijd binnenshuis door, waardoor de kwaliteit van de lucht in de kamer steeds belangrijker wordt. Nauwkeurige meetgegevens vormen de basis voor zowel een energie- als kostenefficiënte regeling van de HVAC-systemen. In deze context biedt Smart in Sensing van WIKA geavanceerde sensoroplossingen die zorgen voor een nauwkeurige regeling en continue bewaking. Er is een focus op duurzaamheid en energiebesparing en de industrie heeft behoefte aan ervaren en betrouwbare partners die innovatieve oplossingen kunnen bieden
Met WIKA profiteert u van workshops op maat, van ideegeneratie tot implementatie. Onze hooggekwalificeerde medewerkers gebruiken hun uitgebreide expertise om samen met u effectieve oplossingen te ontwikkelen voor uw specifieke vereisten op het gebied van airconditioning techniek. Door deze samenwerking kunt u ervoor zorgen dat uw systemen niet alleen voldoen aan de huidige normen, maar ook toekomstbestendig zijn
Onze diensten bestrijken verschillende gebieden van verwarming, ventilatie en airconditioning technologie, waaronder
- Verwarmingssystemen: Efficiënte systemen voor de verwarming van huishoudelijke en commerciële ruimtes
- Thermische zonne-energiesystemen: Gebruik van zonne-energie voor warmteopwekking
- Warmtekrachtcentrales: Gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte
- Warmtepompen: Energie-efficiënte systemen voor het opwekken van warmte uit de omgeving
- Gas boilers: Compacte verwarmingssystemen voor woningen en commerciële gebouwen
- Warmteoverdracht: Systemen voor de overdracht van thermische energie
- Industriële ketelinstallaties: Grootschalige systemen voor stoomopwekking en verwarming in de industrie
- Luchtbehandelingskasten: Systemen voor het regelen van de luchtkwaliteit en -circulatie in grote gebouwen