Gaswandketels in onze woonruimtes leveren warmte en wooncomfort. Of het nu gaat om een condensatieketel of combiketel, wij kunnen de juiste druk- en temperatuurmeetinstrumenten leveren om optimale functionaliteit en efficiëntie te garanderen.

Meetinstrumenten voor bewaking en regeling

Ons portfolio omvat hoogwaardige meetinstrumenten voor het bewaken en regelen van warmwater- en industriewatercircuits in gasketels. Deze omvatten:

  • Manometers: Deze instrumenten worden gebruikt voor een nauwkeurige drukindicatie en zijn essentieel voor een betrouwbare bewaking van het verwarmingssysteem.
  • Druksensoren: Onze druksensoren genereren digitale indicatiewaarden waarmee de druk nauwkeurig en gemakkelijk af te lezen is.
Gaswandketels × 1

Warm water (temperatuur)

Warm water (temperatuur)
2

Verwarmingscircuit (druk)

Verwarmingscircuit (druk)
3

Verwarmingswater (temperatuur)

Verwarmingswater (temperatuur)
2

Verwarmingscircuit (druk)

Verwarmingscircuit (druk)
Gaswandketels
Selectie minimaliseren

De volgende 8 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Flexibele opties voor uw behoeften

Afhankelijk van uw behoeften bieden we verschillende uitgangssignalen om te voldoen aan de specifieke vereisten van uw toepassing. Dit omvat drukweergaven die onafhankelijk zijn van de meetlocatie. Door een drukmeetinstrument met een capillair te gebruiken, kan de druk onafhankelijk van de meetlocatie worden weergegeven. Voor toepassingen waarbij capillairen vaak gebogen moeten worden, bieden we naast de gebruikelijke koperen capillairen ook ultraflexibele kunststof capillairen.

Temperatuurmeting van warm water en industrieel water

Ons portfolio omvat de volgende producten voor nauwkeurige temperatuurmeting van warm en industrieel water in gasketels:

  • Expansiethermometer: Deze instrumenten meten de spanning als gevolg van temperatuurveranderingen in het systeem en geven nauwkeurige temperatuurwaarden.
  • Thermomanometer: Ze combineren de functie van een thermometer en een drukmeter en bieden zo een geïntegreerde oplossing voor het meten van temperatuur en druk.

Toepassingsgebieden en voordelen

Onze meetinstrumenten zijn bij uitstek geschikt voor integratie in diverse verwarmingssystemen, waaronder:

  • Hybride verwarmingssystemen: Combineer gasketels met warmtepompen en gebruik onze meettechnologie om het totale systeem te optimaliseren.
  • Condensatieketels: Maximaliseer het rendement van uw gascondensatieketels door nauwkeurige druk- en temperatuurbewaking.
  • Combiketels: Profiteer van de compacte combinatie van verwarmings- en warmwaterfuncties, ondersteund door onze betrouwbare meettechnologie.
  • Compacte instrumenten: Onze compacte meetinstrumenten zijn ideaal voor beperkte ruimtes en bieden maximale precisie en betrouwbaarheid.

Hebben gasketels nog zin?

Gasketels kunnen nog steeds zinvol zijn, vooral in regio's met een goed ontwikkelde gasinfrastructuur. Moderne gasketels, vooral condensatieketels, bieden een hoog rendement en kunnen de verwarmingskosten verlagen. Bovendien besparen ze ruimte en kunnen ze worden gebruikt voor zowel verwarming als warm water. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de milieuvriendelijkheid en de beschikbaarheid van aardgas op de lange termijn.

Wat is het verschil tussen gasverwarmingssystemen en gasketels?

Een gasverwarmingssysteem is een algemene term voor alle soorten verwarmingssystemen die op aardgas werken. Hieronder vallen zowel gasketels als grotere gasverwarmingsketels. Gasketels zijn specifieke soorten gasverwarmingssystemen die vaak compact zijn en rechtstreeks in de woonruimte worden geïnstalleerd. Gasketels kunnen worden ontworpen als combiketels (voor verwarming en warm water) of als pure verwarmingsketels. Het grootste verschil zit in het ontwerp en de integratie in het verwarmingssysteem van het gebouw.

Welke alternatieven zijn er voor gasketels?

Er zijn verschillende alternatieven voor gasketels die kunnen worden overwogen, afhankelijk van de specifieke behoeften en plaatselijke omstandigheden:

  • Warmtepompen gebruiken omgevingswarmte uit de lucht, de grond of het water en zijn zeer energiezuinig.
  • Hybride verwarmingssystemen combineren verschillende verwarmingstechnologieën, zoals een gasketel en een warmtepomp.
  • Thermische zonne-energiesystemen gebruiken zonne-energie om water te verwarmen en het verwarmingssysteem te ondersteunen.
  • Pelletverwarmingssystemen gebruiken houtpellets als brandstof, waardoor ze een hernieuwbare energiebron zijn.
  • In stedelijke gebieden kan stadsverwarming een milieuvriendelijk en efficiënt alternatief zijn, omdat de warmte centraal wordt opgewekt en gedistribueerd.

Hebben gasketels nog een toekomst?

De toekomst van gasketels hangt af van verschillende factoren, waaronder de ontwikkeling van de energieprijzen, de beschikbaarheid van aardgas en de politieke randvoorwaarden voor de vermindering van de CO2-uitstoot. In veel landen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen steeds meer beperkt om de klimaatdoelstellingen te halen. Op middellange termijn kunnen gasketels daarom worden vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven, zoals warmtepompen of hybride verwarmingssystemen.

Toch blijven gasketels een belangrijke optie in regio's met een goed ontwikkelde gasinfrastructuur en in gebouwen waar het moeilijk is om over te schakelen op andere verwarmingssystemen.