- Oplossingen
- Industrieën en toepassingen
- Verwarming, ventilatie en airconditioning
- Warmteoverdracht en distributiestations
Warmteoverdracht en distributiestations
Stadsverwarming – één module in het efficiënte gebruik van bronnen. Het gebruik van energie door warmte en kracht te combineren (Combination of Heat and Power CHP) en tegelijkertijd het rendement van het systeem aanzienlijk verhogen - één van de uitstekende voordelen van lokale- en stadsverwarming.
Het principe van warmtekrachtkoppeling (WKK) is om afvalwarmte die anders ongebruikt zou blijven, bijvoorbeeld van elektriciteitscentrales, aan consumenten te leveren, zelfs over lange afstanden, waardoor de benuttingsgraad van deze centrales tot wel 90% wordt verhoogd.
Om een probleemloze aansluiting op het stadsverwarmings- en lokale warmtenet te garanderen, stellen de exploitanten hun eigen technische aansluitingsvereisten (TAB) op. Deze laten zien hoe en onder welke voorwaarden een huisstation direct of indirect is aangesloten op het voedingsnetwerk. Afhankelijk van de meettaak beslist u welke van onze mechanische, mechatronische of elektrische meetinstrumenten u gebruikt. Er is keuze uit verschillende uitgangssignalen, schakelfuncties en meetelementen, zodat u deze probleemloos kunt integreren in elk fabrieksconcept voor open-lus of gesloten-lus regeling.