Oplossingen op maat - Temperatuur

Je voordelen

  • Klantspecifieke oplossingen voor temperatuurmeting
  • Wereldwijde contacten door dochterondernemingen en distributiepartners
  • Topkwaliteit en wereldwijd gerenommeerde knowhow
  • Jarenlange ervaring op het gebied van temperatuurmeetechnologie en massaproductie
  • Zekerheid van levering door hoge productiecapaciteit
  • Sterk innovatief potentieel door gekwalificeerde ontwikkelingsingenieurs.

Verwezenlijking van uw individuele oplossing

Klantspecifieke oplossingen maken een belangrijk deel uit van het assortiment elektrische temperatuurmeetproducten. Deze thermometers zijn individueel ontwikkeld, gemaakt en getest voor uw toepassingen. Of het nu gaat om de detectie van complexe en veiligheidsrelevante temperatuurprofielen in reactoren of de bewaking van de kritische buistemperaturen in ovens en verbrandingskamers - WIKA/Gayesco heeft voor u een oplossing op maat. Ook in andere marktsegmenten, zoals in de kunststofproductie (LDPE) bij drukken tot 3.000 bar (43.500 psi) of in processen in sanitaire toepassingen, kunt u vertrouwen op onze ervaring.

Neem contact met ons op – wij voorzien u graag van advies!

Er zijn verschillende temperatuursensoren beschikbaar als basis voor uw individuele oplossing:


Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie? Schrijf ons: