Thermometer in cryogene uitvoering - Innovatief ontwerp voor metingen bij lage temperaturen
Toepassingen
- Metingen bij extreem lage temperaturen
- Toepassingen met vloeibare waterstof (LH2)
- Cryogene tanks
- Cryogene pijpleidingen
- Waterstof vloeibaarmakingsinstallaties
Bijzondere eigenschappen
- Innovatief ontwerp met hoge nauwkeurigheid
- Bruikbaar met alle relevante thermometers
- Goedgekeurd voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen
Omschrijving
Door het wereldwijde gebruik van waterstof worden metingen bij extreem lage temperaturen tijdens transport en opslag steeds belangrijker. Met het cryo-ontwerp biedt WIKA een geschikte optie voor alle relevante temperatuurmeetinstrumenten voor deze veeleisende toepassing.
In laboratoriumproeven werden weerstandsthermometers (Pt1000) en thermokoppels (type E) getest op hun geschiktheid voor cryogene toepassingen. Het speciale ontwerp van de cryogene thermometer biedt een hoge nauwkeurigheid van ±3 Kelvin bij -253 °C [-423 °F] en een hoge reproduceerbaarheid.
De testgegevens van laboratoriumonderzoek dienden als basis voor het berekenen van nieuwe polynomen voor Pt1000 weerstandsthermometers in het bereik van -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F] die worden gebruikt in de configuratie van WIKA zenders.
Waar kan ik informatie vinden over de minimale geldigheid van de WIKA Build ID?
De informatie over de minimale geldigheid van de Build ID wordt weergegeven tijdens het aanmaken van de ID.
Hoe wordt de nauwkeurigheidsklasse berekend?
Volgens DIN EN 60751 Punt 5.1.3 Tabel 3 in °C
Klasse AA ± (0,1 + 0,0017 * t)
Klasse A ± (0,15 + 0,002 * t)
Klasse B ± (0,3 + 0,005 * t)
Klasse C ± (0,6 + 0,01 * t)
Waarom bestaan er gevulde manometers?