1. Producten
  2. Temperatuurmeettechniek
  3. Thermokoppels
Terug naar het overzicht
Types TC12-B, TC12-M

Procesthermokoppel

Voor extra thermowell of basismodule

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 65.17 Data sheet SP 05.25 Data sheet AC 80.30 Gebruikshandleiding #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Gebruikshandleiding #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Chemische industrie
  • Petrochemische industrie
  • Offshore
  • Installatie- en scheepsbouw

Bijzondere eigenschappen

  • Toepassingsgebied van -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Voor vele varianten temperatuurtransmitters, inclusief robuuste transmitter
  • Voor montage in alle gangbare uitvoeringen van de beschermbuis
  • Geveerd meetelement (vervangbaar)
  • Explosiebeveiligde versies

Omschrijving

Thermokoppels uit deze serie kunnen worden gecombineerd met een veelheid aan thermokoppelmodellen. Het vervangbare, centrisch geveerde meetinzetstuk en zijn uitgebreide veerindrukking maken het combineren van het grootste assortiment aansluitkopontwerpen mogelijk.

Een groot aantal mogelijke combinaties sensoren,
aansluitkoppen, inbrenglengtes, neklengtes, aansluitingen op thermowell enz. zijn verkrijgbaar voor de thermometers, geschikt voor elk formaat thermowell en elke toepassing.Gebruik zonder thermowell wordt alleen aanbevolen in bepaalde gevallen.