Bimetaal thermometers

Bimetaal thermometers met bereiken van -200 tot +700 °C

Onze thermometers met wijzerplaat werken volgens het bimetalen, expansie of gasdrukprincipe. Dit maakt bereiken van -200 tot +700 °C in verschillende klassenauwkeurigheden, responstijden en weerstand tegen omgevingsinvloeden mogelijk. Diverse verbindingsontwerpen, voelerdiameters en individuele voelerlengtes maken een flexibel ontwerp van meetlocaties mogelijk. Thermometers met wijzerplaat en externe capillair zijn bijzonder veelzijdig. Alle thermometers zijn indien nodig geschikt voor werking in een thermowell.
FAQ
FAQ

Wat zijn geschikte materialen voor thermowells en beschermbuizen voor negatieve temperaturen?

De eerste keuze voor toepassingen bij hoge temperaturen moet altijd roestvast staal zijn, zoals 1.4404 (goedkeuring volgens AD2000 W10 tot -270 °C) of 316L. Koolstofstaal dient vanwege het drop-off effect in detail te worden bekeken.