Bimetaal thermometer

Bimetaal thermometers van WIKA

Bij industriële temperatuur metingen worden voornamelijk drie soorten wijzerplaat thermometers gebruikt: bimetaal thermometers, gasdruk thermometers en expansiethermometers. Welk meet principe gebruikt moet worden hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals reactietijd, temperatuur limieten en toepassing bereik.

Wat is een bimetaal thermometer en hoe meet een bimetaal thermometer?

Bimetaal thermometers zijn thermometers die gebaseerd zijn op het functionele principe dat metalen verschillend uitzetten afhankelijk van de verandering in temperatuur. Een bimetaal thermometer bestaat altijd uit twee verschillende metalen strips die een verschillende thermische uitzettingscoëfficiënt hebben. De twee stroken worden onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen zo de bimetaal strook. Wanneer de temperatuur verandert, zetten de verschillende metalen in verschillende mate uit, wat leidt tot een mechanische vervorming van de bimetalen strip. Deze mechanische vervorming kan worden gedetecteerd in een roterende beweging. Het meetsysteem werkt in de vorm van een schroefvormige of spiraalvormige buis. Deze beweging wordt doorgegeven aan de wijzer van de thermometer via de wijzeras, waardoor de temperatuur kan worden gemeten.

In welke toepassingen worden bimetaal thermometers gebruikt?

Bimetaal thermometers worden in veel verschillende industriële toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in de machinebouw, in de verwarmingstechniek en in de airconditioning- en koeltechniek. De grote verscheidenheid aan modellen bimetaal thermometers van WIKA biedt een grote keuze aan thermometers voor een groot aantal toepassingen.

Het model 52 bimetaal thermometer, met zijn behuizing en stang van roestvrij staal, is het instapmodel onder de proces thermometers, maar wordt ook gebruikt voor veeleisende toepassingen in de machinebouw.

Het model A48 bimetaal thermometer is speciaal ontwikkeld voor gebruik in airconditioning- en koeltechniek om de temperatuur in luchtkanalen te meten, terwijl het model A43 bimetaal thermometer is ontwikkeld als standaardversie voor eenvoudige temperatuur indicatie in verwarmingstechniek. Zoals je ziet, biedt WIKA voor elke toepassing een geschikte thermometer. Onze specialisten adviseren u graag bij uw keuze.

Wat zijn de voor- en nadelen van bimetaal thermometers?

Vergeleken met gasdruk thermometers zijn bimetaal thermometers veel goedkoper. Dit prijsvoordeel is te danken aan hun eenvoudigere constructie.

Het schaalbereik van bimetaal thermometers ligt tussen -70 en +600 °C (-94 en +1.112 °F) met nauwkeurigheidsklassen 1 en 2 in overeenstemming met EN 13190. Voor toepassingen waarbij veel trillingen voorkomen, worden thermometers met vloeistofvulling gebruikt. Voor het vullen wordt siliconenolie gebruikt, die de trillingen dempt en de maximale temperatuur beperkt tot +250°C (482 °F).

Wanneer de temperatuur verandert, reageren alle soorten wijzerplaat thermometers volgens hetzelfde principe: het expansie principe. Het verschil is echter dat bij de bimetaal thermometer de draaiende beweging van het bimetaal alleen direct op het display kan worden weergegeven. Bij de gasdruk thermometer daarentegen kan de meetwaarde gemakkelijk via een capillair worden overgedragen dankzij de vulling met inert gas. Externe capillairen kunnen hier zelfs worden gebruikt om gasdruk thermometers te installeren tot 60 meter van het meetpunt. Expansiethermometers kunnen ook worden geïnstalleerd via capillairen op afstand, maar dan wordt in plaats van een inert gas een vulmedium gebruikt voor het meetsysteem, bijvoorbeeld xyleen of siliconenolie.

De uiteindelijke beslissing welke thermometer je gaat gebruiken hangt af van een aantal verschillende factoren. Onze specialisten adviseren u graag bij de keuze van de juiste thermometer.

FAQ
FAQ

Hoe lang duurt het voordat een expansiethermometer de echte temperatuur van het medium weergeeft?

Vuistregel: na 90 sec afsteltijd is ca. 99 % van de meetwaarde bereikt.

FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer