Elk meetinstrument is onderhevig aan veroudering als gevolg van mechanische, chemische of thermische belasting en levert dus meetwaarden die in de loop der tijd veranderen. Dit kan niet worden voorkomen, maar wel tijdig worden gedetecteerd door kalibratie. Gebruik onze kalibratiedienst voor uw drukmeetinstrumenten om veiligheidsrisico's te minimaliseren.
Uw voordelen
- Jarenlange competentie
- Service en vervangingsinstrument van één leverancier
- Snelle levertijden
- Modern kalibratielaboratorium
- Kwalitatief advies
- WIKA-Cal als onze eigen kalibratiesoftware
- Kalibratie op locatie
- Voorzitter technische commissie DKD (Duitse kalibratiedienst)
Speciale kenmerken
- Meetbereiken: -1 bar ... +10.000 bar
- DAkkS-accreditatie volgens DIN EN ISO / IEC 17025
- Type certificaat: 3.1 inspectiecertificaat of DAkkS kalibratiecertificaat
- Richtlijnen: DIN EN 837, DKD-R 6-1 of EURAMET cg-3
Als wettelijke voorschriften een verificatie voor uw meetinstrumenten vereisen, voeren we dit graag uit onder professioneel toezicht van een kalibratieofficier.
Kalibreerbare meetapparaten
We kalibreren en stellen bij, onafhankelijk van de fabrikant:
- Alle drukmeetinstrumenten voor onder- en overdruk, verschildruk incl. verschildruk onder statische druk en absolute druk
- Manometer
- Elektrische drukmeetinstrumenten zoals transducers, transmitters en druksensoren
- Analoge drukverschilmeters
- Drukschakelaars
- Vloeistof-kolom manometers / U-buis manometers
- Schuine buismanometers
- Drukkalibrators
- Loodgewichttesters / drukbalansen
- Drukregelaars
- Vacuümmeters
- Absolute druksensoren
- Drukverschilsensoren
Kalibratie leidt altijd tot een onderbreking van processen. Niet zo met de mobiele, on-site service van WIKA! Om het productieproces zo min mogelijk te beïnvloeden, wordt een mobiele kalibratie uitgevoerd. We kalibreren ook onmisbare meettoestellen bij u op locatie, direct in de fabriek.
Uw voordelen
- Geen vrachtkosten
- Kleine reparaties zijn mogelijk
- Geen transportrisico's
- Opgeleid personeel
- Kalibratie van een groot aantal items in de kortste tijd
- Minimale productiestilstand
- Vier kalibratiewagens
- DIN EN ISO / IEC 17025
Onze diensten
- Meetbereiken: -1 bar ... +5.000 bar
- Servicegebieden: Duitsland en buurlanden
- Diensten: Kalibratie, afstelling en reparatie
- Type certificaat: 3.1 inspectiecertificaat, DAkkS kalibratiecertificaat