Thermokoppels

Thermokoppels voor temperatuurmeting tot 1.700 °C

Thermokoppels zijn temperatuursensoren die een spanning genereren die direct afhankelijk is van de temperatuur. Vergeleken met weerstandsthermometers zijn ze bijzonder geschikt voor hoge temperaturen tot 1.700 °C. Instrumentontwerpen met mineraal geïsoleerde afgeschermde kabel zijn zeer bestand tegen bijzonder hoge vibratiebelasting (afhankelijk van instrumenttype, sensorelement en materialen die met het procesmedium in aanraking komen). De nauwkeurigheidsklassen 1 en 2 zijn van toepassing op thermokoppels conform IEC 60584 en de standaard en speciale klassen conform ASTM E230.
FAQ
FAQ

Wat is de minimaal toegestane buigradius voor een MI-kabel?

VDI/VDE 3511 Blad 2 adviseert een krommingsstraal R van ≥ 5 x D (D=externe diameter van de MI-kabel), sommige fabrikanten van MI-kabels adviseren zelfs ≥ 3 x D als minimale buigstraal.