ScrutonWell® - Innovatief ontwerp voor demping van trillingsprikkeling
Toepassingen
- Petrochemische industrie, on/offshore, bouw van fabrieken
- Voor de hoogste procesbelastingen
- Toepassing in kritische meetpunten
Bijzondere eigenschappen
- De demping van trillingsprikkeling door spiraalvormige gangen is een erkende stand van de techniek in een groot aantal industriële toepassingen
- Eenvoudigere en kosteneffectievere installatie van de thermowell zonder enige bewerking van de kraag of het mondstuk in vergelijking met de conventionele ondersteuning van de beschermbuis met steunkraag
- Geoptimaliseerd spiraalvormig ontwerp voor verbeterde buigsterkte
TW10-F, TW10-R, TW10-P
Omschrijving
Om schade aan de thermowell tijdens bedrijf door mechanische belastingen te voorkomen, wordt een zogfrequentieberekening volgens ASME PTC 19.3 TW-2016 aanbevolen voor kritische procesomstandigheden. Bij een berekening met negatieve resultaten was de enige constructieve oplossing tot nu toe het inkorten van de stam van de thermowell of het vergroten van de root- en tip diameter waardoor een langere reactietijd van de thermometer wordt geaccepteerd. Het enige andere alternatief tot nu toe was om een steunkraag te gebruiken om de thermowellstang in de flensmondstuk te stabiliseren. Deze variant vereiste een machinale bewerking ter plaatse van de kraag om een interferentiepassing in de flensmondstukken te garanderen.
Het ScrutonWell® ontwerp vermindert de trillingsamplitude met meer dan 90 % 1) en maakt een eenvoudige en snelle installatie van de thermowell mogelijk zonder steunkraag en dus zonder duur en tijdrovend herwerk ter plaatse.
Het WIKA ScrutonWell® ontwerp is getest en goedgekeurd door de onafhankelijke laboratoria TÜV NEL (Glasgow) en het Instituut voor Mechanica en Stromingsleer (Technische Universiteit van Freiberg).
Het ScrutonWell® ontwerp kan worden gebruikt voor alle soorten massief bewerkte thermowells met flensaansluiting, in Vanstone-uitvoering of voor inlas- of schroefdraadprocesaansluiting.
Dit spiraalvormige ontwerp wordt al tientallen jaren met succes gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen om vortex-geïnduceerde trillingsopwekking effectief te onderdrukken.
1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering nov. 2011, Vol 133/041102-1 van ASME.
Ontdek ook ons brede productassortiment van WIKA-thermowells en -beschermbuizen.
Moeten thermowells of beschermbuizen een CE-markering hebben?
Thermowells of beschermbuizen mogen in principe geen CE-markering hebben. Een uitzondering vanwege het speciale ontwerp is het type TW61 thermowell met DN > 25, geschikt voor orbitaal lassen. Dit type dient conform de Europese richtlijn voor dru ...
meerWat is thermospanning (of het Seebeck-effect)?
Het effect, vernoemd naar Thomas Johann Seebeck, beschrijft het feit dat er elektrische spanning optreedt als twee verschillende metalen geleiders op twee verschillende punten worden aangesloten, als er een temperatuurverschil is tussen het aangesl ...
meer