Heeft de FLEX_R® (type TC96-R) een secundaire pakking?
Ja, FLEX-R® kunnen voorzien zijn van een primaire lasafdichting en een secondaire lasafdichting van het thermokoppel naar de flensassamblage aan de voorzijde van de flens, niet op een enkele schijf, en opnieuw achter de secondaire insluitingskamer. ...
meerZal de WIKA Build ID te zijner tijd de WIKA-bestelnummers vervangen?
Nee, de Build ID zal de WIKA-bestelnummers niet vervangen. Wanneer u een bestelling doet, zal WIKA u altijd een WIKA artikelnummer geven, waarvan de standaard geldigheid niet beperkt is.
Hoe krijg ik de WIKA Build ID?
In de meeste gevallen is WIKA Build ID op aanvraag verkrijgbaar. De ID kan in alle toegankelijke online configurators worden aangevraagd. De ID kan met behulp van “Deel configuratie” worden aangemaakt in het tabblad “Configuratie”.