Brandbestrijdingssystemen op basis van gas
- Cryogene tanks
- Lassen en andere industriële apparatuur
- Kleppen met geïntegreerde drukregelaars
- Gaskasten
- Medische gassen
- Waterstof
- LPG-, LNG- en CNG-accessoires
- Beschermende ademhalingsapparatuur
- Systemen voor gastoevoer en -regeling
- Cilinder-/ventielspuitstukken
- Gasvormige brandbestrijdingssystemen
- Stikstof- en zuurstofgeneratoren
- Gasmengers
De brandbestrijdingsindustrie omvat een verscheidenheid aan toepassingen in industriële, commerciële en residentiële markten. Dit werkt meestal op een van de volgende twee manieren: De eerste manier verlaagt het zuurstofgehalte in de atmosfeer tot een niveau waarop zelfonderhoudende verbranding niet langer kan plaatsvinden. De tweede is om chemisch te reageren met de vuur-absorberende hitte en een kettingreactie te starten die de verbranding stopt.
Brandbestrijdingssystemen op basis van gas (CO2, FM200, Novec, Inergen, Argonite, Novec™,FM-200®, INERGEN®) zijn een cruciaal onderdeel voor de bescherming van eigendommen en mensenlevens in een groot aantal gebouwen, zoals appartementen, datacenters, ziekenhuizen, hotels, parkeergarages, restaurants en universiteiten, maar ook in productie- en verwerkingsfabrieken.
Manometers hebben als taak om de druk in gascilinders te bewaken en een alarm te activeren wanneer deze afwijkt van de vereiste waarden. Voor het gebruik van instrumenten in stationaire systemen is een VdS- of LPCB-goedkeuring vereist. Drukschakelaars voor mobiele systemen hebben deze goedkeuring daarentegen niet nodig. Hier werkt WIKA nauw samen met OEM's in de brandbestrijdingsindustrie en met fabrikanten van afsluiters.