Gaskasten
- Cryogene tanks
- Lassen en andere industriële apparatuur
- Kleppen met geïntegreerde drukregelaars
- Gaskasten
- Medische gassen
- Waterstof
- LPG-, LNG- en CNG-accessoires
- Beschermende ademhalingsapparatuur
- Systemen voor gastoevoer en -regeling
- Cilinder-/ventielspuitstukken
- Gasvormige brandbestrijdingssystemen
- Stikstof- en zuurstofgeneratoren
- Gasmengers
Gaskasten worden gebruikt voor brandbeveiliging. De gascilinders bevatten inerte, niet-reactieve en niet-giftige gassen. De markt biedt een verscheidenheid aan gaskasten in verschillende configuraties, bijvoorbeeld 1-, 2- en 3-cilinder ontwerpen (of op basis van bedrijfsconfiguratie). Ze kunnen nieuw, gebruikt of gereviseerd zijn.
Een gaskast kan verschillende functies hebben, afhankelijk van het specifieke gas. Deze functies omvatten een gassensor, een sproeikop, een overloopsensor, automatische werking met automatische ontluchting en een overdruksensor. De aansluit- en klepspecificaties voor gaskasten en distributiesystemen zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste meet- en zendinstrumenten.