Gasmengers

Gasmengers, ook wel gas blenders genoemd, zijn systemen die twee of meer gassen uit gascilinders kunnen mengen. Het geproduceerde gasmengsel maakt het mogelijk om dure voorgemengde gascilinders te vermijden.

De belangrijkste toepassing is het verkrijgen van twee- of driecomponenten gasmengsels uit toegevoerde gassen zoals argon, zuurstof, stikstof en kooldioxide.

Gasmengers en gasmengsystemen worden gebruikt in veel industriële en analytische toepassingen waar een groot volume gasmengsel nodig is. Hiertoe behoren beschermende atmosfeerverpakkingen in de voedingsindustrie, lassen in de auto-industrie, glasfabricage, enz.

Dit is vooral handig als je een hoog gasverbruik hebt, zeldzame mengsels gebruikt of de gassamenstelling vaak moet veranderen. Meetlocaties kunnen mechanische manometers zijn zoals 213.53 en ook druksensoren zoals O-10.

De volgende 7 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.