Cilinder-/ventielspuitstukken
- Cryogene tanks
- Lassen en andere industriële apparatuur
- Kleppen met geïntegreerde drukregelaars
- Gaskasten
- Medische gassen
- Waterstof
- LPG-, LNG- en CNG-accessoires
- Beschermende ademhalingsapparatuur
- Systemen voor gastoevoer en -regeling
- Cilinder-/ventielspuitstukken
- Gasvormige brandbestrijdingssystemen
- Stikstof- en zuurstofgeneratoren
- Gasmengers
Een cilinderverdeelstuk is een groep gascilinders die gewoonlijk wordt gebruikt om gassen te leveren via een pijpleiding. Via een ventielspuitstuk worden de cilinders vaak gegroepeerd in een primaire en een secundaire bundel. In eerste instantie wordt het gas van de primaire bundel eerst gebruikt, waarbij het gas gelijkmatig uit alle cilinders wordt verbruikt, aangezien ze parallel zijn aangesloten via een gemeenschappelijke uitlaat.
Zodra de niveaus in de cilinders voldoende laag zijn, schakelt een druktransmitter naar de secundaire klepverdeler, zodat de primaire cilinderbundel kan worden verwisseld. KVentielspuitstukken worden gebruikt om gas van één centrale bron naar verschillende gebruikspunten te voeren. In ziekenhuizen worden bijvoorbeeld verdeelstukken gebruikt om lachgas, Entonox of zuurstof toe te voeren.