Painemittarimme (mekaaniset paineenmittauslaitteet) suhteelliselle paineelle, absoluuttiselle paineelle ja paine-erolle ovat osoittaneet toimivuutensa miljoonia kertoja. Laajimman sovellusalueen optimaaliseen ratkaisuun on valittavana mittausjärjestelmiä, jotka perustuvat Bourdon-putkeen ja kalvoelementtiin. Painemittareita on eri painealueille 0 ... 0,5 mbarista 0 ... 6 000 bariin saakka, jopa 0,1 %:n tarkkuudella. Teollisuuden ja prosessi-instrumentoinnin vaatimuksiin meillä on tarjota paine-elementtejä kupariseoksista, ruostumattomasta teräksestä ja muista erikoismateriaaleista.