Lämpötilalähettimet

Korkealaatuiset WIKA-lämpötilalähettimet

Lämpötilalähettimet muuntavat erilaisilta antureilta kuten vastusantureilta ja termoelementeiltä, mutta myös potentiometreiltä saamansa sisääntulosignaalin standardisoiduksi 0 ... 10 Voltin tai 4 ... 20 milliampeerin lähtösignaaliksi. Digitaalisissa lämpötilalähettimissä anturityyppi ja mittausjakso voidaan määrittää vapaasti, ja lisäksi on monia muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi virhesignaalin antaminen tai mittauspaikan merkitseminen.

Mikä on lämpötilalähetin ja miten se toimii?

Lämpötilalähettimiä käytetään teollisuusprosesseissa lämpötilojen tarkkaan seurantaan ja valvontaan. Lämpötila-anturit tuottavat sähköisiä signaaleja, jotka lähetin muuntaa standardoiduksi lähtösignaaliksi, yleensä 4-20 mA- tai 0-10 V-signaaliksi. Tämän muunnoksen ansiosta mitatut arvot voidaan siirtää erittäin turvallisesti ja luotettavasti myös pitkien etäisyyksien yli.

Missä lämpötilalähettimiä käytetään?

Lämpötilalähettimiä käytetään eri teollisuudenaloilla. Erityisesti prosessiteollisuudessa (kemian- ja lääketeollisuus, elintarviketeollisuus) niitä asennetaan tuotteiden laadun varmistamiseksi. Voimalaitoksissa niitä käytetään energiatehokkuuden parantamiseen. Öljy- ja kaasuteollisuudessa niitä käytetään lämpötilojen seurantaan jalostamoissa ja tuotannon aikana. Niillä on suuri merkitys myös lämpötilojen säätämisessä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, vedenkäsittelylaitoksissa, autoteollisuudessa ja ilmailu- ja avaruustekniikassa.

Mitä eroa on digitaalisten ja analogisten lämpötilalähettimien välillä?

Analogisissa lähettimissä ei ole prosessoreita. Tämä tarkoittaa, että laitteet eivät ole konfiguroitavissa, vaan ne voidaan säätää vain esimerkiksi kiinteälle mittausalueelle. Lisäksi ne tarjoavat vain rajoitetusti diagnostiikkatoimintoja. Digitaaliset lähettimet ovat erittäin tarkkoja, monipuolisia ja konfiguroitavissa. Ne tarjoavat kehittyneitä diagnostiikkatoimintoja, kuten esimerkiksi anturikatkosten valvonnan NAMUR NE89 -standardin mukaisesti, joten ne soveltuvat erinomaisesti monimutkaisiin teollisuussovelluksiin.

Mitä konfigurointivaihtoehtoja lämpötilalähettimissä on?

Lämpötilalähettimissä on monia konfigurointimahdollisuuksia erilaisiin vaatimuksiin. HART®-työkalut mahdollistavat kaikki laiteasetukset ja tarjoavat näin ollen asiakkaille maksimaalisen joustavuuden. WIKA-ohjelmisto mahdollistaa WIKA-laitteiden käyttäjäystävällisen konfiguroinnin, kiinteän mittausalueen lähettimet, joissa on ennalta määritetty mittausalue, takaavat yksinkertaisuuden, ja väyläjärjestelmät mahdollistavat monimutkaiset verkot ja integroinnin automaattisiin ohjausjärjestelmiin.

Miten pää- ja kiskokiinnitteiset lämpötilalähettimet eroavat toisistaan?

Lämpötilalähettimet, jotka on tarkoitettu pää- ja kiskokiinnitykseen, eroavat toisistaan sekä kiinnitystavan että rakenteensa puolesta. Toiminnallisuus ja suorituskyky ovat kuitenkin samat kummassakin tyypissä. Päähän asennettavat lähettimet on suunniteltu asennettavaksi liitäntäpäihin. Vaihtoehtoja on kaksi: joko asennettuna suoraan mittauslaitteeseen tai etäasennettuna liitäntäpään kannen sisäpuolelle. Kiskokiinnitteiset lämpötilalähettimet, joita kutsutaan myös DIN-kiskokiinnitteisiksi, on suunniteltu asennettaviksi DIN-kiskoille. Ne soveltuvat käytettäväksi ohjauskeskuksissa, ja ne voidaan asentaa tiiviisti toisiinsa, mikä säästää paljon tilaa. Se, valitaanko päähän asennettava vai kiskoon asennettava versio, riippuu asiakkaan sovelluksesta.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Kuinka kauan WIKA Build ID on voimassa?

WIKA Build ID on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Mistä löydän tietoa WIKA Build ID -tunnuksen vähimmäiskestosta?

Tieto Build ID:n vähimmäiskelpoisuusajasta näytetään tunnusta luodessa.