Usługi IIoT

IIoTServices_en-co_Image_2

Solidna strategia

WIKA współpracuje z Tobą nad opracowaniem strategii IIoT dostosowanej do Twoich procesów i celów. Korzystasz z naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie technologii czujników, łączności i inżynierii. Na każdym etapie projektu możesz liczyć na kompleksowe wsparcie – od planowania sieci i infrastruktury oraz doboru czujników i urządzeń po pomyślne wdrożenie.

Wspólnie określamy jasne cele, opracowujemy strategię wdrożeniową i zapewniamy ukierunkowaną realizację Twojego projektu. Na etapie planowania nasz interdyscyplinarny zespół ekspertów będzie współpracował z Tobą, aby odpowiedzieć na poniższe pytania, a uzyskane informacje wykorzysta do opracowania indywidualnego rozwiązania:

  • Jakie dane należy gromadzić?
  • Jak można efektywnie przetwarzać te dane?
  • Które czujniki są odpowiednie dla Twoich wymagań i warunków?
  • Jaki jest najlepszy sposób połączenia sieciowego roślin i punktów pomiarowych?
  • Jaka infrastruktura jest wymagana do płynnej integracji?
  • W jaki sposób integrujemy platformę IIoT z konkretnym środowiskiem użytkownika?
  • Czy platforma jest wdrażana jako rozwiązanie chmurowe czy lokalne?
  • Jakie analizy powinna zapewniać platforma IIoT na podstawie uzyskanych informacji?

Inteligentne planowanie sieci

Projekt sieci jest kluczowym elementem rozwiązania IIoT. Korzystamy z ukierunkowanych testów, analiz i symulacji, aby określić, gdzie i jak skonfigurować prywatną sieć LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Korzystasz z następujących usług:

  • Kontrola obiektu: Oceniamy warunki panujące na miejscu, aby zidentyfikować czynniki wpływające na wydajność i zasięg sygnału.
  • Planowanie sieci: Tworzymy kompleksowy plan Twojej sieci. Aby zapewnić optymalną łączność, bramy i urządzenia są odpowiednio rozmieszczone i rozłożone.
  • Symulacje: Dzięki symulacji transmisji sygnału dokładnie przewidujemy ostateczny zasięg i wydajność sieci.
  • Testy zasięgu: Wykorzystujemy pomiary na miejscu, aby zweryfikować zasięg sieci i zidentyfikować ograniczenia wynikające z lokalnych warunków.
  • Analiza i optymalizacja sieci: Po wdrożeniu monitorujemy i udoskonalamy parametry sieci, aby zwiększyć jej niezawodność i wydajność oraz zmniejszyć zużycie energii.

Wiedza interdyscyplinarna

Nasi eksperci WIKA ds. inżynierii, IT/OT i usług pomogą Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twoich indywidualnych wyzwań. Niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie specjalnych czujników, integrację istniejących urządzeń, dostarczenie zaawansowanych narzędzi do analizy danych i sztucznej inteligencji, czy też zapewnienie wsparcia technicznego – otrzymujesz praktyczne, wydajne i skalowalne rozwiązanie IIoT, które generuje rzeczywistą wartość dodaną dla Twojej firmy.


Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach IIoT: