Łączność

IIoT_Connectivity_Image2_resize

Infrastruktura sieciowa

Nasze doświadczenie jako partnera branżowego w zakresie rozwiązań wielokrotnie pokazało nam, że gromadzenie parametrów instalacji i innych danych ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania, a tym samym jest kluczem do konkurencyjności. Aby stworzyć sieciową infrastrukturę cyfrową, punkty pomiarowe zakładów – które często są rozproszone – muszą zostać zdigitalizowane i zintegrowane z istniejącymi systemami.

Aby osiągnąć to w możliwie najbardziej efektywny sposób, firma WIKA wyspecjalizowała się w dostarczaniu prostych, szybkich i skalowalnych rozwiązań IIoT do transmisji wartości pomiarowych. Czujniki z własnym zasilaniem przesyłają zmierzone wartości bezprzewodowo do bramy za pośrednictwem sieci LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Stamtąd dane są przekazywane do centralnego serwera sieciowego, odszyfrowywane i przesyłane do systemów użytkownika za pośrednictwem interfejsów. WIKA wspiera Państwa w planowaniu, wdrażaniu i integracji prywatnej sieci LPWAN.

Skalowalna transmisja danych

WIKA oferuje szereg technologii komunikacyjnych zapewniających bezpieczną i niezawodną transmisję danych – zarówno w sieciach prywatnych, takich jakLoRaWAN® imioty®, jak i w publicznych sieciach komórkowych, takich jak LTE/5G, LTE-M i NB-IoT.

Oprócz wyboru optymalnej technologii transmisji, pomyślna cyfryzacja w terenie zależy również od płynnej skalowalności. Najważniejszym elementem jest tutaj serwer sieciowy, który centralnie zarządza punktami końcowymi. Niezależnie od tego, czy Państwa zakład posiada jeden, czy kilka tysięcy punktów pomiarowych, firma WIKA wraz ze swoim partneremLORIOT® oferuje znormalizowane i tym samym przyszłościowe rozwiązanie.

Bezpieczna wymiana informacji

Łączność to coś więcej niż tylko połączenie urządzeń – kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo i niezawodność połączeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o transmisję danych między urządzeniami IIoT w terenie, czy między bramami a serwerami, firma WIKA oferuje standardy przemysłowe, szyfrowanie i bezpieczne metody uwierzytelniania. Dzięki wysoce skalowalnemu, profesjonalnemu zarządzaniu siecią, kompleksowemu szyfrowaniu i najnowocześniejszym funkcjom bezpieczeństwa IT zapewniamy optymalną ochronę danych na każdym etapie.

Ponieważ bezpieczeństwo Twoich danych ma dla nas ogromne znaczenie, nasze rozwiązania chmurowe są hostowane w certyfikowanych centrach danych. Alternatywnie, zapewniamy wszystkie rozwiązania lokalnie. Serwer sieciowy jest zainstalowany lokalnie w siedzibie Państwa firmy. WIKA i jej partnerLORIOT® posiadają również certyfikaty zgodności z normami ISO 9001 i ISO 27001.

Logo_LoRaWAN_738x240


LoRaWAN® to szeroko stosowany protokół LPWAN. Zapewnia bezpieczną i skalowalną łączność dla IIoT. LoRaWAN® umożliwia skonfigurowanie prywatnej sieci, która zapewnia bezpieczeństwo danych i umożliwia efektywne zarządzanie urządzeniami.

Mioty_Logo_738x267


Sojuszmioty® to społeczność dostawców i użytkowników IIoT, która opracowałamioty®, wspólną technologię LPWAN dla przemysłu. Jako członek-założyciel, firma WIKA wspiera to innowacyjne rozwiązanie.mioty® oferuje komunikację o niskim poborze mocy i dużym zasięgu. Protokół bezprzewodowy jest idealny do zastosowań IIoT na dużych odległościach i w trudnym terenie.

Logo_Loriot_738x166

Firma LORIOT® została założona w Szwajcarii w 2015 roku i jest wiodącym specjalistą w zakresie wdrażania i obsługi sieci IIoT dla firm na całym świecie. Dzięki współpracy zLORIOT® oraz naszym wewnętrznym ekspertom w dziedzinie IT i technologii operacyjnej (OT) zapewniamy wsparcie od fazy koncepcyjnej aż po wdrożenie rozwiązania.


Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach IIoT: